Fehlersuche/Diagnose

  1. Überprüfen Sie die in dieser Dokumentation beschriebenen Hardware- und Softwareanforderungen (TwinCAT-Version, CE Image-Version usw.);
  2. Vergleichen/überprüfen Sie die Kompatibilitätsliste der Leitstation mit der Kompatibilitätsliste der Unterstation;
  3. Überprüfen Sie die IO-Konfiguration und das Mapping der SPS-Variablen in TwinCAT System Manager (Konfiguration der seriellen Schnittstellen, Baudrate, Parity, Stopbits usw.). Vergleichen Sie die Parameter mit Parametern des Kommunikationspartners;
  4. Überprüfen Sie ob der FB_IEC870_5_101TProtocol() Funktionsbaustein einen Fehlercode ausgibt. Die Dokumentation zu den Fehlercodes finden Sie hier: Übersicht der Fehlercodes;
  5. Überprüfen Sie die am Funktionsbaustein eingestellten Protokolparameter (Link-Adresse, Länge der Link-Adresse, FRAMELength, usw.). Vergleichen Sie die Protokolparameter mit den Parametern des Kommunikationspartners;
  6. Überprüfen Sie die am TX/RX-Datenpuffer (instanz von ST_IEC870_5_101TBuffer) konfigurierten Adresslängen: Länge der ASDU-Adresse, Länge der Informationsobjekt-Adresse, Länge der Übertragungsursache, max. ASDU-Länge. Vergleichen Sie die Adresslängen mit der Konfiguration des Kommunikationspartners;
  7. Überprüfen Sie die Konfiguration der Datenpunkte (Typ, Adresse des Informationsobjektes usw.);
  8. Überprüfen Sie ob der andere Kommunikationspartner einen Fehlercode ausgibt;
  9. Aktivieren Sie die Debugausgaben beim Aufbauen und Abbauen der Verbindung und/oder der ASDU Daten. Öffnen Sie den TwinCAT System Manager und aktivieren das LogView-Fenster. Prüfen Sie die Debugausgaben;