Konfiguration der seriellen Schnittstellen
- Konfiguration der standard PC COMx-Schnittstellen
- Konfiguration der seriellen Busklemmen KL6xxx
- Konfiguration der seriellen Busklemmen EL6xxx
1. Konfiguration der standard PC COMx-Schnittstellen
Die serielle Schnittstelle kann nur in PC/CX-Systemen eingefügt werden.
Mit der rechten Maustaste "E/A Geräte" anklicken. "Gerät anfügen" auswählen. Unter "Verschiedenes" die "Serielle Schnittstelle" auswählen. Anschließend nachfolgende Einstellungen vornehmen.
1.1. Karteireiter Serial Port
Serielle Schnittstelle COM1

1.2. Karteireiter Eigenschaften
Die Option KL6xxx1 Mode (Emulation) anwählen und dann die Kommunikationsparameter einstellen:
Baudrate, hier 19200 Baud, 8 Datenbits, Parity=even, 1 Stoppbit

2. Konfiguration der seriellen Busklemmen KL6xxx
Die Schnittstelle wird in der TwinCAT SPS durch die Instanz des FB_IEC870_SerialLineCtrl-Funktionsbausteins konfiguriert. Die Kommunikationsparameter wie Baudrate, Parity usw. sind an diesem Baustein einzustellen.
2.1 RS485 Betriebsmodus
Bei der RS485 Betriebsart (z.B. KL6041) werden die Daten in halbduplex Übertragung ausgetauscht. Im RS485 Betriebsmodus werden die Sende- und Empfangsleitungen miteinander verbunden. Dadurch empfängt die Klemme nicht nur die Daten anderer Teilnehmer, sondern auch ihre eigenen Sendedaten. Diese Daten können die Kommunikation stören. Für den Halbduplex-Modus muss der Handshake-Eingang des FB_IEC870_SerialLineCtrl-Funktionsbausteins auf den Wert: RS485_HALFDUPLEX gesetzt werden.
3. Konfiguration der seriellen Busklemmen EL6xxx
Die serielle Schnittstelle wird im TwinCAT System Manager Karteireiter CoE-Online (CoE=CanOpen over EtherCAT) eingestellt. Der Karteireiter steht nur bei Online-Zugriff auf die Klemme zur Verfügung, d.h., ist der System Manger nicht mit der Hardware verbunden, können keine Einstellungen verändert werden. Die Einstellungen werden in der Klemme Spannungsausfallsicher abgespeichert. Nach einem Scannen der Klemmen müssen diese Daten nicht neu eingegeben werden. Bei einem Tausch der Klemme werden die Daten aus der neuen Klemme aktiv und müssen demzufolge wieder angepasst werden. Um das zu Verhindern, müssenim Karteireiter Startup die geänderten Daten eingetragen werden. Beim Systemstart werden die Daten aus dem Reiter Startup in die Klemme übertragen. Ein Tausch der Klemme ist somit Problemlos möglich. Nach einem Scannen der Klemmen müssen die Daten im Reiter Startup neu eingegeben werden.
3.1. Karteireiter CoE
(1) Baudrate, hier 19200 Baud
(2) Date frame, 8E1 entspricht 8 Datenbits, Parity=even, 1 Stoppbit
(3) Feature bits -> Enable RTS/CTS = FALSE bei EL6001
Mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile wird ein Menü geöffnet, in dem die Einstellungen geändert werden können.

3.1.1 RS485 Betriebsmodus
Bei der RS485 Betriebsart werden die Daten in halbduplex Übertragung ausgetauscht. Im RS485 Betriebsmodus werden die Sende- und Empfangsleitungen miteinander verbunden. Dadurch empfängt die Klemme nicht nur die Daten anderer Teilnehmer, sondern auch ihre eigenen Sendedaten. Diese Daten können die Kommunikation stören. Mit der Option "Enable half duplex" im "COM Settings"-Objekt kann dies unterdrückt werden (Index 8000:06).
3.2. Karteireiter Startup
Alle vom Standard abweichende Einstellungen müssen in die Startup Liste eingetragen werden. Beim Systemstart werden die Daten aus dem Reiter Startup in die Klemme übertragen. Ein Tausch der Klemme ist somit Problemlos möglich. Nach einem Scannen der Klemmen müssen die Daten im Reiter Startup neu eingegeben werden.
Baudrate, hier 19200 Baud
Date frame, 8E1 entspricht 8 Datenbits, Parity=even, 1 Stoppbit
Feature bits -> Enable RTS/CTS = FALSE bei EL6001