MC_GearInVelo
Mit dem Funktionsbaustein MC_GearInVelo wird eine lineare Master-Slave-Kopplung (Getriebekopplung) aktiviert. Falls die Master-Achse bereits in Bewegung ist, synchronisiert sich die Slave-Achse auf die Master-Geschwindigkeit. Der Baustein akzeptiert einen festen Getriebefaktor im Zähler-Nenner-Format.
Die Slave-Achse kann mit dem Funktionsbaustein MC_GearOut abgekoppelt werden. Wird der Slave während der Fahrt abgekoppelt, so behält er seine Geschwindigkeit bei und kann mit MC_Stop oder MC_Halt angehalten werden.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
RatioNumerator : LREAL;
RatioDenominator : UINT;
SyncMode : ST_SyncMode;
Velocity : LREAL;
Acceleration : LREAL;
Deceleration : LREAL;
Jerk : LREAL;
BufferMode : MC_BufferMode;
Options : ST_GearInVeloOptions;
END_VAR
Execute | Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt. |
RatioNumerator | Getriebefaktor Zähler. |
RatioDenominator | Getriebefaktor Nenner |
SyncMode | In der Datenstruktur SyncMode werden über einzelne Flags die Randbedingungen für den Synchronisierungsvorgang festgelegt. |
Velocity | Maximale Slave-Geschwindigkeit in der Synchronisierungsphase. Wenn keine Geschwindigkeit angegeben wird, wird die Maximalgeschwindigkeit der Achse aus den Systemmanager-Daten verwendet. Die hier angegebene Geschwindigkeit wird nur überprüft, wenn die Überprüfung mit der Variablen SyncMode aktiviert wird. |
Acceleration | Maximale Slave-Beschleunigung in der Synchronisierungsphase. Wenn keine Beschleunigung angegeben wird, wird die Maximalbeschleunigung der Achse aus den Systemmanager-Daten verwendet. Die hier angegebene Beschleunigung wird nur überprüft, wenn die Überprüfung mit der Variablen SyncMode aktiviert wird. |
Deceleration | Maximale Slave-Verzögerung in der Synchronisierungsphase. Wenn keine Verzögerung angegeben wird, wird die maximale Verzögerung der Achse aus den Systemmanager-Daten verwendet. Die hier angegebene Verzögerung wird nur überprüft, wenn die Überprüfung mit der Variablen SyncMode aktiviert wird. |
Jerk | Maximaler Slave-Ruck in der Synchronisierungsphase. Wenn kein Ruck angegeben wird, wird der maximale Ruck der Achse aus den Systemmanager-Daten verwendet. Der hier angegebene Ruck wird nur überprüft, wenn die Überprüfung mit der Variablen SyncMode aktiviert wird. |
BufferMode | Zur Zeit nicht implementiert |
Options | Zur Zeit nicht implementiert |
Bei einem Verhältnis 1:4 muss der RatioNumerator 1 sein und der RatioDenominator 4. Alternativ kann der RatioDenominator 1 sein und der Getriebefaktor wird im RatioNumerator als Fließkommazahl 0.25 angegeben. Der RatioNumerator darf negativ sein.
Ausgänge
VAR_OUTPUT
StartSync : BOOL;
InSync : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VAR
StartSync | Wird TRUE, wenn die Synchronisierung mit der Master-Achse gestartet wurde. |
InSync | Wird TRUE, wenn die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde und die Slave-Achse mit der Master-Achse synchronisiert ist. |
Busy | Der Busy-Ausgang wird TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und bleibt TRUE, solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, so ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge InSync, CommandAborted oder Error gesetzt. |
Active | Active zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird. (zur Zeit ist Active=Busy, siehe BufferMode) |
CommandAborted | Wird TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte. Die Achse kann während des Koppelvorgangs entkoppelt worden sein (gleichzeitige Kommandoausführung). |
Error | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
ErrorID | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer, siehe Übersicht NC-Fehler. |
Ein/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Master : AXIS_REF;
Slave : AXIS_REF;
END_VAR
Master | Achsdatenstruktur des Masters. |
Slave | Achsdatenstruktur des Slaves. |
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.