FB_ShotScopeAnalysis

Diese Klasse bündelt die Einstellungen und Informationen der Schuss-Analyse des TF8550 ShotScopes.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ShotScopeAnalysis EXTENDS FB_BaseHmi
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_ShotScopeAnalysis | ||||
CustomValues | Get | <Dummy> | Liste an kundenspezifischen Werten für die Schuss-Analyse und Qualitätsüberwachung. | |
Mode | Get, Set | eNone | Modus der Schussanalyse. | |
Reversed | BOOL | Get, Set | FALSE | Die Einspritzrichtung agiert umgekehrt. D. h., dass der Einspritzvorgang mit negativer Geschwindigkeit durchgeführt wird. |
Stroke | LREAL | Get, Set | 0.0 | Der Hub, der zu Beginn eines Schusses verfügbar ist. |
VelocityPhase1 | LREAL | Get, Set | 0.0 | Geschwindigkeit zu Beginn der ersten Einspritzphase. |
VelocityPhase2 | LREAL | Get, Set | 0.0 | Geschwindigkeit zu Beginn der zweiten Einspritzphase. |
VelocityPhase3 | LREAL | Get, Set | 10.0 | Geschwindigkeit zu Ende der zweiten Einspritzphase. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_ShotScopeAnalysis | |
AppendCustom( | Ermöglicht das Anhängen einer Instanz von FB_Parameter zur Aufzeichnung und Überwachung benutzerspezifischer Werte. |
FB_BaseHmi | |
Init( | Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_ShotScopeAnalysis | Standardschnittstelle auf FB_ShotScopeAnalysis. |
I_BaseHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.16.0.0) |