FB_ShotScopeHmi

Implementiert die Handshake-Prozedur für das TF8550 ShotScope auf Seite der PLC.
![]() | Erforderliche Installation auf dem Zielsystem Wenn Sie das ShotScope auf einem Zielsystem ohne Engineering ausführen möchten, müssen Sie zuvor die TF3300 Installation auf dem Zielsystem durchgeführt haben. Des Weiteren müssen sie auf Nicht-Beckhoff Geräten zusätzlich eine gültige TF3300 Scope Server Lizenz aktivieren. Eine Testlizenz funktioniert nur auf Beckhoff-Geräten mit einer gültigen BTN-Nummer. |
Interne Funktionen:
- Start und Stoppen einer Scope-Server Aufnahme auf dem Zielsystem.
- Automatische Verwaltung der Dateierzeugung.
- Kontrollierte Kommunikation mit dem HMI zur Absicherung gegen Datenverlust.
- Selbstinitiierung, sofern die Klasse ohne FB_BaseRuntime zyklisch aufgerufen wird.
- In diesem Betriebsfall ist auch ein Aufruf der
CoreCyclic()nicht notwendig.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ShotScopeHmi EXTENDS FB_HandshakeHmi
Handshake-Signal-Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung | PLC / HMI1 |
|---|---|---|---|---|---|
Reset | BOOL | Get, Set | FALSE | Anfrage zur Reinitialisierung der Kommunikation. | HMI |
FB_ShotScopeHmi | |||||
DataValidHmi | BOOL | Get, Set | FALSE | Rückmeldung vom HMI, dass die Server-Extension bereit ist. | HMI |
DataValidPlc | BOOL | Get, Set | FALSE | Die Daten der PLC sind bereit verarbeitet zu werden. | PLC |
HasNewRecord | BOOL | Get | FALSE | Eine Aufnahme wurde beendet und steht zur Verarbeitung durch die HMI bereit. | PLC |
Lock | BOOL | Get, Set | FALSE | TRUE, während die HMI mit der Verarbeitung der letzten Aufnahme beschäftigt ist. | HMI |
ShotNumber | ULINT | Get, Set | 0 | Schuss-Nr. (oder auch Produktionszyklus), der als Referenz für die Datenbank verwendet werden soll. | PLC |
FB_HandshakeHmi | |||||
CompanionID | UINT | Get, Set | 0 | ID des aktuell verbundenen HMI-Companions. | HMI |
LiveSignHMI | UINT | Get, Set | 0 | Wechselnder Wert des HMI-Clients zur Signalisierung einer aktiven Verbindung. | HMI |
1Die Spalte PLC/HMI beschreibt die Zuordnung des Schreibzugriffs.
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_ShotScopeHmi | ||||
Analysis | Get | <Local> | Einstellungen für die Schuss-Analyse. | |
Busy | BOOL | Get | FALSE | Das Scope führt gerade einen Befehl aus und hat noch nicht angehalten. |
ConfigFilePath | Get, Set | FALSE | Pfad der .tcscopex-Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem. Der Basispfad wird ebenfalls verwendet, um die Datenbank und die erzeugten Dateien abzulegen. | |
Done | BOOL | Get | FALSE | Die Scope-Aufnahme wurde erfolgreich gestoppt. |
Error | BOOL | Get, (Set) | FALSE | Das Scope ist im Fehlerzustand. |
ErrorID | UDINT | Get, (Set) | 0 | Fehlercode des letzten aufgetretenen Fehlers. |
LogDetails | Get | <Local> | Zusätzliche Informationen, aufgezeichnet durch das HMI für jeden Schuss. | |
NetId | Get, Set | [0,0,0,0,0,0] | AMS (ADS) Netzerkkennung des Systems, das den Scope-Server ausführt. | |
NetIdString | Get, Set | ‘‘ | AMS (ADS) Netzwerkkennung des Systems, das den Scope-Server ausführt. | |
QualityMonitoring | I_ShotScopeQM | Get | <Local> | Überwachte Qualitätsparameter und potenziell angeforderte SPS-Eingriffe. |
RecordFileName | Get, Set | ‘{ShotNumber}_Beckhoff‘ | Stellt den Namen des aufgenommenen Schusses zur Verfügung. Nach erstmaliger Zuweisung kann und muss die Bezeichnung in der Applikation gebildet werden. | |
Recording | BOOL | Get | FALSE | Wenn TRUE, zeichnet das Scope zurzeit aktiv auf und ist bereit für die Aufnahme. |
TimeLimit | LREAL | Get, Set | 30.0 [s] | Die maximale Zeit, die eine Aufnahme andauert, bevor sie automatisch beendet wird. |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
FB_HandshakeHmi | ||||
CompanionTimeout | LREAL | Get, Set | 5.0 | Zeit nach der bei ausbleibendem Lebenzeichen der Companion als getrennt (nicht mehr verbunden) gewertet wird. |
Disconnected | BOOL | Get | FALSE | Die Verbindung zum Companion ist getrennt. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
1Obsolete
Lokale HMI-Variablen
Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
aCustomSettings | ARRAY[1..20] OF FB_ParameterHmi | Liste der konfigurierten benutzerspezifischen Einstellungen. |
aCustomValues | ARRAY[1..20] OF FB_ParameterHmi | Liste der konfigurierten benutzerspezifischen Werte zur Qualitätsüberwachung. |
fbAnalysis | Einstellungen für die Schuss-Analyse. | |
fbLogDetails | Zusätzliche Informationen für jeden Schuss. | |
fbQualityMonitoring | FB_ShotScopeQM | Überwachte Qualitätsparameter und potenziell angeforderte SPS-Eingriffe. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_ShotScopeHmi | |
CoreCyclic() | Schnelle Zyklusmethode zur beschleunigten Reaktion auf die Kommandos innerhalb einer Sequenz. |
Start( | Startet die Aufzeichnung einer ShotScope-Aufnahme. Das Kommando war erfolgreich, sobald |
Stop( | Stoppt die Aufzeichnung einer ShotScope-Aufnahme. Das Kommando war erfolgreich, sobald |
FB_HandshakeHmi | |
Cyclic() | Zyklusmethode |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
1Ist obsolet
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_ShotScopeHmi | Standardschnittstelle auf FB_ShotScopeHmi. |
I_TwoTaskInterface | Runtime Schnittstelle für zwei PLC-Tasks. |
I_HandshakeHmi | Standardschnittstelle auf FB_HandshakeHmi |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.16.0.0) |