FB_BaseCamsHmi

FB_BaseCamsHmi 1:

Diese Basis-Klasse (FB) ist eine TF8550 CamControl basierte Nockenschalterliste. Sie stellt eine gemeinsame Basis für die interne Nockenschalterliste eines FB_PtpMotionHmi und eine alleinstehende FB_CamsHmi Instanz dar.

FB_BaseCamsHmi 2:

Klasse ist abstrakt

Da die Klasse als ABSTRACT definiert ist, kann die Klasse nicht instanziiert werden und muss mittels Vererbung implementiert werden.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_BaseCamsHmi EXTENDS FB_BaseHmi

FB_BaseCamsHmi 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_BaseCamsHmi

ActiveOnOverflow

BOOL

Get, Set

TRUE

Wenn TRUE, bleiben die Nockenschalter, aktiv, auch wenn der CurrentValue darüber hinausläuft. Dies gilt für alle Nockenschalter, die bis zu den Min/MaxValues reichen.

CurrentValue

LREAL

Get, Set

0.0

Istwert zur Auswertung der Nockenschalterzustände.

ValueMax

LREAL

Get, Set

0.0

Maximaler Wert, der auf der Skala angezeigt und ausgewertet werden soll.

ValueMin

LREAL

Get, Set

0.0

Minimaler Wert, der auf der Skala angezeigt und ausgewertet werden soll.

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_BaseCamsHmi 4: Methoden

Name

Beschreibung

Reset()

Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.

FB_BaseCamsHmi

Cam(x)

Gibt einen einzelnen Nockenschalter per I_CamSwitchHmi-Schnittstelle zurück.

Copy(iCopy)

Kopiert die Werte der übergebenen Nockenschalter in diese Instanz.

FB_BaseHmi

Init(ipBase)

Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse.

FB_Base

GetHMI()

Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.

SetHMI(ipBase)

Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.

[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)

Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.

[PROTECTED] _QueryNamespace()

Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.

[PROTECTED] _QueryObjectName()

Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.

FB_BaseCamsHmi 5: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_CamsHmi

Standardschnittstelle für TF8550 CamControl basierte Kurvenscheiben.

I_BaseHmi

Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi.

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19
TwinCAT 4024 >= v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.0.0)