FB_MdPCtrlParams

FB_MdPCtrlParams 1:

Diese Maschinendaten-Komponente speichert den Parametersatz eines TF8560 Druckreglers.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_MdPCtrlParams EXTENDS FB_MdBaseComponent

FB_MdPCtrlParams 2: Maschinendaten

Index (Identifier)

Parameter

PLC-Speicherort

0x0000 9010

Enable

FB_PressureControlParams_PID /
Axis.PressureControl.PID.Parameters

0x0000 9011

Kp

0x0000 9012

EnableI

0x0000 9013

Tn

0x0000 9014

WuLimit

0x0000 9015

EnableD

0x0000 9016

Td

0x0000 9017

Tdd

0x0000 9020

Reversed

0x0000 9021

EnablePos

0x0000 9022

EnableNeg

0x0000 9030

EnableChangeRate

0x0000 9031

ChangeRate

0x0000 9040

EnableOutputLimit

0x0000 9041

OutputLimit

0x0000 9050

EnableFeedForward

0x0000 9051

FeedForward

0x0000 9052

FeedForwardFactor

FB_MdPCtrlParams 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Connected

BOOL

Get

FALSE

Komponente ist mit ihren Abhängigkeiten (ausgenommen des MD-Containers) verbunden.

FB_MdBaseComponent

LinkedContainer

I_MdBaseContainer

Get

NULL

Verweist auf den Container, dem die Komponente angehängt wurde.

Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent

Weitere Eigenschaften

<>

<>

<>

Implementiert durch FB_MdComponent

FB_MdPCtrlParams 4: Methoden

Name

Beschreibung

AddNextComponent()

Fügt der Komponente die Folgekomponente hinzu (Liste).

FB_MdPCtrlParams

Connect(iParams)

Verbindet die Komponente mit den notwendigen Abhängigkeiten.

FB_MdBaseComponent

[PROTECTED] ConfigCompType(eCompType)

Dient bei erbenden Klassen zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets nach E_StandardCompType.

[PROTECTED] ConfigCompTypeEx(…)

Dient bei der erbenden Klasse zur Initialisierung des Kodierungs-Offsets.

[PROTECTED] NextString(…)

Vereinfachte Methode zum Lesen eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdNextParameter(…) Callback Methode.

[PROTECTED] SetString(…)

Vereinfachte Methode zum Schreiben eines Text-basierten Maschinendaten-Parameters. Diese Methode dient zur Verwendung innerhalb der MdSetParameter(…) Callback Methode.

Tc3_PlasticFunctions.FB_MdComponent

Weitere Methoden

Implementiert durch FB_MdComponent.

FB_MdPCtrlParams 5: Ereignisgesteuerte Methoden (Callback-Methoden)

Name

Beschreibung

MdNextParameter(…)

Container-Abruf zum Speichern der Parameter in eine Datei, implementiert durch FB_MdComponent.

MdSetParameter(…)

Container-Abruf zum Laden der Parameter in die Laufzeit, implementiert durch FB_MdComponent.

FB_MdPCtrlParams 6: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_MdComponent

Standardschnittstelle auf FB_MdComponent

I_MdPCtrlParams

Standardschnittstelle auf FB_MdPCtrlParams.

I_MdBaseComponent

Standardschnittstelle auf FB_MdBaseComponent

Weitere Schnittstellen

Implementiert durch FB_MdComponent

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19
TwinCAT 4024 >= v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.0.0)