PressureControl.PID

Diese Corefunction implementiert eine erweiterte PID-Reglerfunktionalität. Als Regelgröße wird der durch den Supervisor eingelesenen Druckwert verwendet. Als Stellgröße wird die Geschwindigkeit der Achse angesteuert. Entsprechend kann diese Regelstruktur für eine Reihe von Aufgaben verwendet werden:
- Nachdruckregelung in Spritzgießmaschinen
- Staudruckregelung in Spritzgießmaschinen
- Massedruckregelung bei Extrudern
- Andere
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
InitState | BOOL | Get, Set | Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert. |
FB_PressureControl_PID | |||
Actual | BOOL | Get | Aktueller Druckistwert. |
AllowSwitchOver | BOOL | Get, Set | Erlaubt das Umschalten aus einer anderen aktiven Corefunction in die Druckregelung. Zurzeit wird zur Umschaltung nur Ptp unterstützt. |
Limiting | LREAL | Get, Set | Sollwert für die Limitierung (z.B. Drehmoment, Druck) während der Druckregelung. |
I_PressureControlParams_PID | Get, Set | Parametersatz der zur Regelung verwendet wird. Durch Zuweisung können die Parametersätze umgeschaltet werden. Wird eine 0 zugewiesen wird der interne Parametersatz verwendet. | |
PressureLookUp | I_PressureLookUp | Get, Set | Drucksollwert-Tabelle zur sequenziellen Abarbeitung von Drucksollwerten. |
Target | LREAL | Get, Set | Führungsgröße (Sollwert) des Reglers. |
IsEnabled1 | BOOL | Get | Ein TRUE signalisiert den aktiven Zustand der Druckumschaltung. |
FB_CorefunctionFeedback | |||
AbortedState | BOOL | Get, Set | Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction. |
BusyState | BOOL | Get, Set | Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos. |
DoneState | BOOL | Get, Set | Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos. |
IdleState | BOOL | Get, Set | Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar. |
IsCommanded | BOOL | Get | Signalisiert das Anstehen eines Kommandos. |
FB_Corefunction | |||
FailedState | BOOL | Get, Set | Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos. Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos. |
HasFeedback | BOOL | Get | Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert. |
IsActivated | BOOL | Get | Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen. |
IsLocalCmd | BOOL | Get | Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist. |
ReadyState | BOOL | Get, Set | Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar. Mögliche Gründe sind: |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Aktivieren / Deaktivieren des Reglers. | |
Aktivieren des Reglers durch Umschaltung eines anderen Kommandos. | |
Freigabe für die automatische Aktivierung durch einen PressureHandler. | |
Der Istwert des Reglers wird ermittelt. | |
Ein Interface auf den verbundenen Parametersatz wird ermittelt. | |
Ein Parametersatz wird mit dem Regler verbunden. | |
Setzen der Führungsgröße (Sollwert) des Reglers. |
1Obsolete
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Corefunction | Standardschnittstelle auf FB_Corefunction. |
I_PressureControl | Standardschnittstelle auf FB_PressureControl_PID. |
I_CorefunctionFeedback | Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback. |
Beispiel:
// Requires connected pressure input, e.g. via PressureControl.Supervisor.Sensor
// Start pressure control on application start signal
IF bStart THEN
// Assign pressure setpoint
iAxisBase.PressureControl.PID.Target := 20.0;
// parameterize once before activation and activate
IF iAxisBase.PressureControl.PID.IdleState THEN
iAxisBase.PressureControl.PID.Limiting := 80.0;
iAxisBase.PressureControl.PID.Parameters.Kp := 0.5;
iAxisBase.PressureControl.PID.Parameters.EnableI := TRUE;
iAxisBase.PressureControl.PID.Parameters.Tn := 1.0;
iAxisBase.PressureControl.PID.Activate(TRUE);
// wait until function is terminated
ELSIF bStop THEN
bStart := FALSE;
iAxisBase.PressureControl.PID.Activate(FALSE);
END_IF
END_IF
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.66 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v12.10.0.0) |