FB_ManualWheel

FB_ManualWheel 1:

Implementiert das Handling einer zentralen Bedieneinheit als Inkremental-Geber eines Beckhoff BlowMolding Panels, implementiert als FB_CP22xx-1025.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_ManualWheel EXTENDS FB_Base

FB_ManualWheel 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_ManualWheel

Enable

BOOL

Get, Set

FALSE

Gibt die zentrale Handfunktion frei.

ExternalStates

I_AdaptableSeqExt

Get, Set

NULL

Interface auf ein Objekt mit der Implementation der Ansteuerung.

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_ManualWheel 3: Methoden

Name

Beschreibung

Reset()

Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.

FB_ManualWheel

AppendManual(iManual)

Anfügen einer Handfunktion zum Auswahl-Management.

Init(iWheel)

Initialisierung mit dem Rad eines FB_CP22xx-1025.

FB_Base

GetHMI()

Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.

SetHMI(ipBase)

Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.

[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)

Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.

[PROTECTED] _QueryNamespace()

Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.

[PROTECTED] _QueryObjectName()

Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.

FB_ManualWheel 4: Zyklusmethoden

Name

Beschreibung

Cyclic()

Zyklusmethode

FB_ManualWheel 5: Prozedursteuernde Methoden (FB_AdaptableSequence)

Name

Beschreibung

States()

Prozedur zum Auswählen und Wechseln der Bedienung über den Inkremental-Geber

FB_ManualWheel 6: Ereignisgesteuerte Methoden (Callback-Methoden)

Name

Beschreibung

ExtAdaptSeq()

Dummy-Methode() für die Unterstützung der Schnittstelle I_AdaptableSeqExt.

FB_ManualWheel 7: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_AdaptableSeqExt

Schnittstelle zur Bereitstellung externer Implementation der Ansteuerung.

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen)
TwinCAT >= v3.1.4024.42 (benötigt)

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0)