FB_ManualMotion

FB_ManualMotion 1:

Implementiert einer abstrakten Basis für standardisierte Bewegungs-Handfunktionen.

FB_ManualMotion 2:

Klasse ist abstrakt

Da die Klasse als ABSTRACT definiert ist, kann die Klasse nicht instanziiert werden und muss mittels Vererbung implementiert werden.

Interne Funktionen:

Syntax:

FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_ManualMotion EXTENDS FB_Manual

FB_ManualMotion 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_Manual

Enable

BOOL

Get, Set

FALSE

Gibt die Handfunktion frei.

TrigCmdBasePos

I_Trigger

Get

-

Trigger auf das Kommando der Grundposition.

TrigCmdWorkPos

I_Trigger

Get

-

Trigger auf das Kommando der Arbeitsposition.

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_ManualMotion 4: Methoden

Name

Beschreibung

Reset()

Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.

FB_Base

GetHMI()

Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.

SetHMI(ipBase)

Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.

[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)

Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.

[PROTECTED] _QueryNamespace()

Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.

[PROTECTED] _QueryObjectName()

Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.

FB_ManualMotion 5: Zyklusmethoden

Name

Beschreibung

Cyclic()

Zyklusmethode

FB_ManualMotion 6: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_ManualFunction

Universelle Schnittstelle auf eine Handfunktion.

I_ManualDev

Erweiterte Schnittstelle auf eine Handfunktion.

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen)
TwinCAT >= v3.1.4024.42 (benötigt)

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0)