FB_TempChannelHmi

FB_TempChannelHmi 1:

HMI-Parallelklasse zur FB_TempChannel Klasse

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_TempChannelHmi EXTENDS FB_TempChannelBase

FB_TempChannelHmi 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_TempChannelHmi

ActualPower

LREAL

Get

0.0

Die aktuelle Leistungsaufnahme der Zone.

AlarmState

T_PlasticStatus

Get

2#0000

Zustand der Zone der direkt mit einem TF8550 StateIndicator verbunden werden kann.

GroupID

INT

Get, Set

0

ID der zugewiesenen Gruppe.

StandbyMin

LREAL

Get, Set

100.0

Der minimal einstellbare Wert für die Absenktemperatur.

ZoneName

STRING(255)

Get, Set

‘Zone‘

Benutzerspezifischer Name der Zone.

FB_TempChannelBase

Index

INT

Get, Set

0

Referenziert einen PlasticBaseApplication Kanal zu einer TF8540 Zone.

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_TempChannelHmi 3: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_TempChannelHmi

Standardschnittstelle auf FB_TempChannelHmi

I_TempZoneHmi

Mit FB_TempZoneHMI kompatible Schnittstelle.

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19
TwinCAT 4024 >= v3.1.4024.71

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.16.0.0)