T_PlasticStatus

Status-Variable zur Verknüpfung mit einem TF8550 StateIndicator. Diese Variable wird Bit-weise interpretiert.

Syntax:

TYPE T_PlasticStatus : BYTE; END_TYPE

Werte

bit

Beschreibung

0

Erfolgreich (Grün)

1

Warnung (Orange)

2

Fehler (Rot)

3

Reserviert

4

Reserviert

5

Reserviert

6

Reserviert

7

Zustand ist ungültig

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen)
TwinCAT >= v3.1.4024.42 (benötigt)

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.7.0)