FB_MonitoringIPC

Implementiert die Überwachung der CPU Temperatur eines Beckhoff IPCs.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_MonitoringIPC EXTENDS FB_Monitoring
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_MonitoringIPC | ||||
RefreshRate | LREAL | Get, Set | 5.0 | Rate [s] der asynchronen Abfrage des IPC Wertes |
FB_Monitoring | ||||
AttachableMdInterface | Get | <Local> | Schnittstelle auf die Maschinendatenkomponente | |
AutoClearAlarms | BOOL | Get, Set | FALSE | Ausgelöste Alarme werden nach Beheben der Ursache automatisch bereinigt. |
EnableAlarms | BOOL | Get, Set | FALSE | Das Unter-/Überschreiten löst vorimplementierte TC3 EventLogger Alarme aus. |
Input | Get, Set | NULL | Schnittstelle des einzulesenden Analogsignals | |
Value | LREAL | Get, Set | 0 | Gibt den skalierten Analogwert zurück. Kann gesetzt werden, wenn kein Input zugewiesen wurde. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
|
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_MonitoringIPC | Standardschnittstelle auf FB_MonitoringIPC |
I_Monitoring | Standardschnittstelle auf FB_Monitoring |
I_AttachableMdInterface | Schnittstelle für containerlose Maschinendaten-Komponenten |
I_OneTaskInterface | Runtime Schnittstelle für eine PLC-Task |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.5.0) |