FB_MonitoringTemp

FB_MonitoringTemp 1:

Implementiert die Überwachung eines Temperaturkanals mit direkter Verbindung zu TF8540. Die einstellbaren Limitierungen werden mit der Temperaturzone synchronisiert.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_MonitoringTemp EXTENDS FB_Monitoring

FB_MonitoringTemp 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_MonitoringTemp

TempChannel

I_TempChannel

Get, Set

NULL

Zugewiesener Temperaturkanal

FB_Monitoring

AttachableMdInterface

I_MdComponent

Get

<Local>

Schnittstelle auf die Maschinendatenkomponente

AutoClearAlarms

BOOL

Get, Set

FALSE

Ausgelöste Alarme werden nach Beheben der Ursache automatisch bereinigt.

EnableAlarms

BOOL

Get, Set

FALSE

Das Unter-/Überschreiten löst vorimplementierte TC3 EventLogger Alarme aus.

Input

I_InputBase

Get, Set

NULL

Schnittstelle des einzulesenden Analogsignals

Value

LREAL

Get, Set

0

Gibt den skalierten Analogwert zurück. Kann gesetzt werden, wenn kein Input zugewiesen wurde.

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_MonitoringTemp 3: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_MonitoringTemp

Standardschnittstelle auf FB_MonitoringTemp

I_Monitoring

Standardschnittstelle auf FB_Monitoring

I_AttachableMdInterface

Schnittstelle für containerlose Maschinendaten-Komponenten

I_OneTaskInterface

Runtime Schnittstelle für eine PLC-Task

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Typ

Beschreibung

I_MonitoringTemp

Standardschnittstelle auf FB_MonitoringTemp

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.42

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v3.12.6.0)