FB_ParisonLengthControl

FB_ParisonLengthControl 1:

Implementiert die Schlauchlängenregelung im typischen Anwendungsfall des Blasformprozesses.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_ParisonLengthControl EXTENDS FB_Base

FB_ParisonLengthControl 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

Name

STRING

Get, Set

<SourceName>

Gibt den Namen der Klasseninstanz an.

FB_ParisonLengthControl

InputPhotocell

I_InputBase

Set

FALSE

Eingangselement (FB_InputDigital) für die Photozelle

TurnrateDown

BOOL

Get

FALSE

Steuerausgang zum Absenken der Drehzahl

TurnrateUp

BOOL

Get

FALSE

Steuerausgang zum Anheben der Drehzahl

WtcStart

BOOL

Get, Set

FALSE

Eingangssignal für den Start eines neuen Zyklus

Photocell

BOOL

Set

FALSE

Eingang für das Signal der Photozelle

Alternative: InputPhotocell

FB_Base

BaseState

E_BaseState

Get

eNotHandled

Initialisierungszustand der Klasseninstanz.

Error

BOOL

Get

FALSE

Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.

ResultMessage

I_AppMessage

Get

-

Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.

[PROTECTED] _Name

STRING

Get

<SourceName>

.Name ohne führendes ‚fb‘.

FB_ParisonLengthControl 3: Methoden

Name

Beschreibung

Reset()

Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.

FB_ParisonLengthControl

Activate()

Aktiviert die Schlauchlängenregelung.

FB_Base

GetHMI()

Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.

SetHMI(ipBase)

Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.

In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.

[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)

Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.

[PROTECTED] _QueryNamespace()

Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.

[PROTECTED] _QueryObjectName()

Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.

FB_ParisonLengthControl 4: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_Base

Standardschnittstelle auf FB_Base.

I_ParisonLengthControl

Standardschnittstelle auf FB_ParisonLengthControl

I_BaseDev

Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.

I_Comparable

Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.16
TwinCAT 4024 >= v3.1.4024.66

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.12.7.0)