Info

Info.content

Die Infoseite enthält die wichtigsten Maschinendaten. Diese Seite wird im Sliderbereich mit dem Info-Tab (2. Tab) eingeblendet. Die Seite muss an die spezielle Maschine angepasst werden. Die Variablen werden mithilfe von Icons den zugehörigen Maschinenbestandteilen zugeordnet. Die einzelnen Kacheln ähneln den Kacheln aus dem Dashboard.

Kachel

Verweis auf das Dashboard

Verfügbar in den Varianten

Temperatur (1)

Tile_Temperature.content

Info 1: Info 2: Info 3: Info 4:

Wagen (2)

Tile_Carriage.content

Info 5: Info 6: Info 7: Info 8:

Schließeinheit (3)

Tile_Clamp.content

Info 9: Info 10: Info 11: Info 12:

Blasdorn (4)

Tile_Blowpin.content

Info 13: Info 14: Info 15: Info 16:

Blasen (5)

Tile_Blowing.content

Info 17: Info 18: Info 19: Info 20:

Hauptextruder (6)

Tile_MainExtruder.content

Info 21: Info 22: Info 23: Info 24:

Ko-Extruder (7)

Tile_CoExtruder.content

Info 25: Info 26: Info 27: Info 28:

WDS (8)

Tile_Wtc.content

Info 29: Info 30: Info 31: Info 32:

PWDS (9)

Tile_Pwtc.content

Info 33: Info 34: Info 35: Info 36:

Akkumulator (10)

Tile_Accumulator.content

Info 37: Info 38: Info 39: Info 40:

Einspritzachse (11)

Tile_Injection.content

Info 41: Info 42: Info 43: Info 44:

Nachdruckphase der Einspritzachse (12)

Tile_HoldingPressure.content

Info 45: Info 46: Info 47: Info 48:

Dosieren (13)

Tile_Metering.content

Info 49: Info 50: Info 51: Info 52:

Blasformvariante

Info 53:

Spritzgussvariante

Info 54:
Info 55:

Verfügbar ab Version 12.5.1

Info 56:

Verfügbar in den Varianten (Link):

Info 57: Info 58: Info 59: Info 60: