Dashboard
Der Ordner mit dem Namen Dashboard (Contents/Dashboard) beinhaltet Contents, die für die Konfiguration eines Dashboards zur Laufzeit verwendet werden können.
Dashboard.content
Die Dashboardseite dient zur Anzeige der konfigurierten Kacheln und ersetzt den bisherigen Home.content. Sie besteht aus mehreren verschachtelten Grids, in denen sich Regions befinden. Mithilfe der Konfiguration, die auf der Dashboardkonfigurationsseite eingestellt werden kann, wird diese Seite die gewünschten Kacheln in die entsprechenden Regions laden und positionieren.
Das größte Grid hat drei Zeilen und eine Spalte. In den drei Zellen befindet sich jeweils ein Grid mit einer Zeile und drei Spalten. Nun ist der Content in neun Bereiche eingeteilt (mit drei Zeilen und drei Spalten). In jeder der Zellen ist ein weiteres Grid enthalten, das erneut jeweils neun Zellen enthält und die benötigten Zeilen dynamisch anpasst. Aktuell passen jeweils drei Zellen und somit Kacheln pro Bereich nebeneinander und dann wird eine neue Zeile angefangen.

Kacheln
Der Ordner mit dem Namen Tiles (Contents/Dashboard/Tiles) beinhalten alle Contents, die als Kacheln für die Konfiguration des Dashboards zur Verfügung stehen sollen.
Content | Beschreibung | Verfügbar in den Varianten |
|---|---|---|
Tile_Accumulator.content | Die Kachel zur Anzeige des Index und der Position des Akkumulators (13). |
|
Tile_Blowing.content | Die Kachel zur Anzeige der Zeit und des Drucks beim Blasvorgangs (8). |
|
Tile_Blowpin.content | Die Kachel zur Anzeige des Drehmoments und der Position des Blasdorns (7). |
|
Tile_Carriage.content | Die Kachel zur Anzeige des Drehmoments und der Position des Wagens (5). |
|
Tile_Clamp.content | Die Kachel zur Anzeige des Drehmoments und der Position der Schließeinheit (6). |
|
Tile_CoExtruder.content | Die Kachel zur Anzeige des Stroms und der Geschwindigkeit des Ko-Extruders (11). |
|
Tile_HoldingPressure.content | Die Kachel zur Anzeige des Drucks und der Zeit der Nachdruckphase der Einspritzachse (16). |
|
Tile_Injection.content | Die Kachel zur Anzeige der Position der Einspritzachse (15). |
|
Tile_MainExtruder.content | Die Kachel zur Anzeige der Schmelzetemperatur, des Schmelzedrucks, des Stroms und der Geschwindigkeit des Hauptextruders (10). |
|
Tile_Metering.content | Die Kachel zur Anzeige der Geschwindigkeit beim Dosieren mit der Dosierschnecke (17). |
|
Tile_Notes.content | Die Kachel zur Eingabe von Notizen (3). |
|
Tile_ProcessData.content | Die Kachel zur Anzeige der Prozessdaten (1). |
|
Tile_ProductionData.content | Die Kachel zur Anzeige der Produktionsdaten (2). |
|
Tile_Pwtc.content | Die Kachel zur Anzeige des Index und der Position der PWDS (12). |
|
Tile_Temperature.content | Die Kachel zur Anzeige des Temperaturstatus (4). |
|
Tile_Trend.content | Die Kachel zur Anzeige von Trendwerten (14). |
|
Tile_Wtc.content | Die Kachel zur Anzeige des Index und der Position der WDS (9). |
|
Blasformvariante
Spritzgussvariante
![]() | Verfügbar ab Version 12.10.2 |
![]() | Verfügbar in den Varianten (Link):
|