Parameter
Die Ordner mit dem Namen Parameters (Contents/Navigation/Parameters und Contents/Slider/Parameters) beinhalten alle Contents, die für die Konfiguration der Maschinendaten benötigt werden.
Content | Beschreibung | Verfügbar in den Varianten |
|---|---|---|
Die Übersichtsseite der Maschinendaten. |
| |
Parameters_Accumulator.content | Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für den Akkumulator. |
|
Parameters_Actuators.content | Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für die Aktuatoren. |
|
Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für den Blasdorn. |
| |
Parameters_Carriage.content | Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für den Wagen. |
|
Parameters_Clamp.content | Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für die Schließeinheit. |
|
Parameters_CoExtruder.content | Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für den Koextruder. |
|
Parameters_Injector.content | Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für die Einspritzeinheit. |
|
Parameters_MainExtruder.content | Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für den Hauptextruder. |
|
Parameters_MeteringScrew.content | Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für die Dosierschnecke. |
|
Parameters_Monitoring.content | Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für die Überwachungswerte. |
|
Parameters_Pwtc.content | Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für die PWDS. |
|
Parameters_Setpoints.content | Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für die Sollwerte. |
|
Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für die Temperaturzonen und die Temperaturversorgung. |
| |
Parameters_Wtc.content | Die Konfigurationsseite der Maschinendaten für die WDS. |
|
Parameters_Settings.content | Wird im Sliderbereich unter dem 4. Tab angezeigt, wenn sich eine der Konfigurationsseiten im Hauptbereich befindet. |
|
Eine Konfigurationsseite wird mithilfe des Table-Controls aufgebaut. Das Control bietet die Möglichkeit, diverse Variablen in unterschiedlichen Datentypen mit Einheiten anzulegen und auf verschiedene Unterseiten aufzuteilen. Mithilfe der Funktion FillParamTable aus dem Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions NuGet-Paket kann das Table-Control automatisch aufgrund der übergebenen Parameter mit den entsprechenden Werten gefüllt werden. Änderungen in der PLC werden automatisch in der Tabelle übernommen. Weitere Zeilen lassen sich über das Anpassen des FirstTable-Attributs des Table-Controls ergänzen.
Parameters_Settings.content
Als Ergänzung dient der speziell für den Sliderbereich angefertigte Content. Er kann über den 4. Tab des Sliderbereichs angewählt werden, wenn der Hauptbereich eine der Konfigurationsseiten anzeigt. Enthalten sind Informationen über die abgespeicherte Datei sowie Funktionen zum Laden und Speichern dieser Daten. Die angezeigten Texte und Funktionen der Buttons werden je nach angezeigter Konfigurationsseite im Hauptbereich der Bedienoberfläche mithilfe der Funktion UpdateParametersSettingsControlsEx aus dem Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions NuGet-Paket automatisch angepasst. Dazu werden die entsprechenden Symbole im NavigationConfig-Property des Configurator-Controls unter den Slider-Symbols pro Tabelle bzw. Untertabelle eingestellt. Zusätzlich kann ausgewählt werden, ob die Tabellen im Hauptbereich die Parameter als eine Seite mit Scrollbar oder als mehrere Seiten mit vordefinierter Anzahl an Parametern pro Seite darstellen soll.

![]() | Verfügbar ab Version 12.6.0 |
![]() | Verfügbar in den Varianten (Link):
|