FirstTable
Die Elemente der ersten Tabellenzeile werden mit diesem Attribut konfiguriert.

Erste Tabelle Array-Element-Eigenschaften:
Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Access Right | tchmi:framework#/definitions/AccessConfig | Die Zugriffsrechte für jedes Zeilenelement können aufgelistet werden, was eine individuelle Konfiguration des Zugriffs für jede Zeile ermöglicht. |
FBValue_DataType | tchmi:framework#/definitions/RowDataType |
|
UnitGroup | string | Legt die Einheitengruppe für das Control InputBox für diese Zeile fest. |
MaxValue | tchmi:framework#/definitions/ValueAttribute | Legt den Maximalwert fest, den der Benutzer eingeben kann. |
MinValue | tchmi:framework#/definitions/ValueAttribute | Legt den Minimalwert fest, den der Benutzer eingeben kann. |
RefValue | tchmi:framework#/definitions/ValueAttribute | Legt den Referenzwert fest, der für die Berechnung des Prozentsatzes benötigt wird, wenn die Einheitengruppe Prozent ist. |
Wert | tchmi:framework#/definitions/ValueAttribute | Wertesymbol-Pfad des Wertes, der bei einer Benutzereingabe angezeigt und aktualisiert wird. |
ComboBox SrcData | tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiCombobox.ListItemList | Mit dieser Eigenschaft können Sie ein Kombinationsfeld konfigurieren. |
isReadOnly | boolean | Auf |
DigitsAfterDecimal | number | Anzahl der angezeigten Nachkommastellen. Verfügbar: ab Version 12.14.0 |
DisplayUnit | string | Legt eine feste Einheit als Anzeigeeinheit für die Zeile fest. Der UnitGroup-Wert muss eine leere Zeichenkette sein, um dies zu verwenden. Verfügbar: ab Version 12.14.0 |
SystemUnit | string | Legt eine feste Einheit als Systemeinheit für die Zeile fest. Der UnitGroup-Wert muss eine leere Zeichenkette sein, um dies zu verwenden. Verfügbar: ab Version 12.14.0 |
RecipeManagement | tchmi:framework#/definitions/RecipeType | Der Benutzer kann auswählen, ob Werte von dem Table-Control zu einem Rezepttyp hinzugefügt werden sollen. |
RecipeTypeName | string | Name des Rezepttyps, zu dem die Symbole von dem Table-Control hinzugefügt werden sollen. |
isDescriptor | boolean | Auf |
RowNumber | number | Die angezeigte Zeilennummer der Zeile. |
LocalizationKey | string | Text, der als Zeilentitel für jede Zeile angezeigt wird. |
RowInformation | string | Informationstext, der in einem Pop-up-Fenster angezeigt wird, wenn der Benutzer auf das Informationssymbol in der Zeile klickt. Verfügbar: ab Version 12.14.0 |
LogChangesByUser | boolean | Setzen Sie ihn auf Wenn es nicht gesetzt wird, gilt der Wert des Attributs LogUserChanges. Verfügbar: ab Version 12.12.0 |
ChangeLogDescriptor | String | Deskriptortext, der für den Eintrag im Änderungs-Log anstelle des Symbolpfads verwendet wird. Verfügbar: ab Version 12.14.0 |
Schema: tchmi:framework#/definitions/TableRowsList
Attribut-Getter: getReftable
Attribut-Setter: setReftable
Verfügbar: ab Version 12.6.0