OutputCoE408_P

OutputCoE408_P 1:

Diese Klasse ist eine Erweiterung des CoE408 basierten Ventils um eine integrierte Druckmessung.

Syntax:

FUNCTION_BLOCK FB_OutputCoE408_P EXTENDS FB_OutputCoE408

OutputCoE408_P 2: I/O-Variablen

Name

Typ

Richtung

Beschreibung

WcState

BIT

Input

Working Counter State

PressureValue

INT

Input

Druckistwert der ventilinternen Druckmessung.

ControlWord

U_CoE408_ControlWord

Output

Union für das Kontrollwort des Ventils.

SpoolSetValue

INT

Output

Sollwert für die Ventilspule.

StatusWord

U_CoE408_StatusWord

Input

Union für das Statuswort des Ventils.

SpoolActualValue

INT

Input

Überprüfungssignal für die Stellung der Ventilspule.

AdsAddr

AMSADDR

Input

ADS Adresse des I/O-Elements zur asynchronen Kommunikation.

Toggle

BIT

Input

Zyklisch umschaltendes Bit, das mit der Aktualisierungsrate des Mappings synchronisiert wird. In der Regel wird hierfür der InputToggle der WcState-Struktur gemappt.

InfoDataState

UINT

Input

Numerische Information zum Status des EtherCAT Slaves (siehe State).

OutputCoE408_P 3: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Beschreibung

Pressure

I_InputBase

Get

Schnittstelle zur integrierten Druckmessung

OutputCoE408_P 4: Methoden

Name

Beschreibung

Cyclic()

Zyklusmethode

GetChannelState()

Liest das Statuswort des Ausgangselementes aus.

GetControlword()

Liest das Steuerwort des Ausgangselementes aus.

GetProcessFeedback()

List das Überprüfungssignal des Ausgangselementes aus.

SetChannelState()

Schreibt den Kanalstatus des Ausgangselementes.

SetControlword()

Schreibt das Steuerwort des Ausgangselementes.

SetProcessFeedback()

Schreibt das Überprüfungssignal des Ausgangselementes.

GetProcessIoStatus()

Liest den EtherCAT-Status des Eingangs-/Ausgangselement.

SetProcessIoStatus()

Schreibt den EtherCAT-Status des Eingangs-/Ausgangselement.

GetProcessValue()

Liest den Klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert.

SetProcessValue()

Schreibt den Klemmenspezifischen Eingangs-/Ausgangswert.

OutputCoE408_P 5: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_IoBase

Standardschnittstelle auf FB_IoBase.

I_OutputCoE408

Standardschnittstelle auf FB_OutputCoE408.

I_OutputBase

Standardschnittstelle auf FB_OutputBase.

I_IoEcAds

Standardschnittstelle auf FB_IoEcAds.

I_IoEc

Standardschnittstelle auf FB_IoEc.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.55

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions (>= v3.12.5.0)