SetPoint()
![]() | Klasse ist ‚obsolete‘ Diese Klasse ist als |
Originalfassung:

Ein Punkt der Stützstellentabelle wird definiert.
Syntax:
METHOD SetPoint: HRESULT
VAR_INPUT
nIdx : INT;
stPoint: REFERENCE TO ST_LookUpPtpPoint;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SetPoint | BOOL | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nIdx | INT | Der Index des Segments. |
stPoint | REFERENCE TO ST_LookUpPtpPoint | Eine Referenz auf die Variable, die aktualisiert werden soll. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |