ST_LookUpPtpPoint
Eine solche Struktur enthält die Informationen eines PTP-Punktes.
Syntax:
// ATTENTION: pointer arithmetics in arrays of this type
// be sure sizeof is the same as distance in arrays
//
TYPE ST_LookUpPtpPoint :
STRUCT
Position: LREAL;
Velocity: LREAL;
Acceleration: LREAL;
Deceleration: LREAL;
Jerk: LREAL;
Limiting: LREAL; // Pressure or torque
Valid: BOOL; // 1 byte
PositiveOnly: BOOL; // 1 byte
NegativeOnly: BOOL; // 1 byte
balign: ARRAY[4..8] OF BOOL; // 5 bytes alignment to 8 bytes
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Position | LREAL | Zielposition des PTP-Punktes. Falls ein weiterer Punkt im Bewegungsprofil vorhanden ist, wird es mit der Regel BlendingLow überblendet. |
Velocity | LREAL | Geschwindigkeit mit der der Punkt angefahren werden soll. |
Acceleration | LREAL | Beschleunigung mit der der Punkt angefahren werden soll. Wird 0 übergeben, werden die Default-Werte der Achse verwendet. |
Deceleration | LREAL | Verzögerung mit der der Punkt angefahren werden soll. Wird 0 übergeben, werden die Default-Werte der Achse verwendet. |
Jerk | LREAL | Ruck mit dem der Punkt angefahren werden soll. Wird 0 übergeben, werden die Default-Werte der Achse verwendet. |
Limiting | LREAL | Limitierung (Drehmoment oder Druck) mit dem der Punkt angefahren werden soll. Wird 0 übergeben, wird der Idle-Wert der Achse verwendet. |
Valid | BOOL | Markiert den Punkt als gültig für die Verwendung beim nächsten Kommando. |
PositiveOnly | BOOL | Die PTP-Bewegung soll nur ausgeführt werden, wenn die resultierende Bewegung in positiver Richtung erfolgen wird. |
NegativeOnly | BOOL | Die PTP-Bewegung soll nur ausgeführt werden, wenn die resultierende Bewegung in negativer Richtung erfolgen wird. |
balign | ARRAY [4..8] OF BOOL | [INTERNAL] Angleichung auf eine durch 8 teilbare Byte-Länge der Struktur. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |