PtpLookUp
![]() | Nicht über die Achsenschnittstellen verfügbar Diese Corefunction ist nicht über die Achsenschnittstellen verfügbar. Ein direkter Zugriff durch die Anwendung ist nicht erforderlich. |

Diese Corefunction wird verwendet, um die Definition einer komplexen Multisegmentbewegung zu speichern.
![]() | Verbindung während des Starts Die interne PtpLookUp Corefunction der Achse wird beim Start mit der Ptp Corefunction verbunden. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
NumberOfPoints | INT | Get | Die Anzahl der Motion-Punkte die die Corefunction speichern kann. |
![]() | Definition bei der Instanziierung Die Kapazität der Corefunction muss bei der Instanziierung festgelegt werden. Siehe Achstypen. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Ein Punkt aus der Stützstellentabelle wird zurück gelesen. | |
Invalidate() | Alle Punkte in der Stützstellentabelle werden als ungültig markiert. |
Es wird ein Master-Wert ermittelt, der dem angegebenen Slave-Wert entspricht. | |
Ein Punkt der Stützstellentabelle wird definiert. | |
In einigen Anwendungsfällen muss die Zielposition der Segmente nach der Definition geändert werden. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_PtpLookUp | Standardschnittstelle auf FB_PtpLookUp. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |