ReadMaster()

Mit dieser Methode wird ein Master-Wert gefunden, der dem angegebenen Slave-Wert entspricht.
Syntax:
METHOD ReadMaster : HRESULT
VAR_INPUT
fSlave: LREAL;
fMaster: REFERENCE TO LREAL;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ReadMaster | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
fSlave | LREAL | Der vorgegebene Slave-Wert. |
fMaster | REFERENCE TO LREAL | Eine Referenz auf die Variable, die mit der Master-Position aktualisiert werden soll. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |