UpdatePosition()

In einigen Anwendungsfällen muss die Zielposition der Segmente nach der Definition geändert werden. Diese Methode wird z.B. bei transformierenden Achsen genutzt.
Syntax:
METHOD UpdatePosition: HRESULT
VAR_INPUT
nIdx : INT;
fPosition: LREAL;
bSwap : BOOL;
bForce : BOOL;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
UpdatePosition | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nIdx | INT | Der Index des Punktes. Zulässiger Bereich 1 … NumberOfPoints. |
fPosition | LREAL | Der für die Aktualisierung zu verwendende Wert. |
bSwap | BOOL | Bei |
bForce | BOOL | Bei einem TRUE wird der Punkt auch dann aktualisiert, wenn die Achse ein Kommando ausführt. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |