OperateWtcWithHardware
function OperateWtcWithHardware(FB_CP22xx_1025Hmi: Symbol, CurveEditor: TcHmi.Controls.Plastic.CurveEditorControl, CurrentMode: Symbol): voidDie Funktion OperateWtcWithHardware ermöglicht das Einstellen der Fixpunkte des CurveEditor-Controls mithilfe eines Drehimpulsgebers. Dabei wechselt die Funktion durch ein Drücken auf den Drehimpulsgeber jeweils den Einstellmodus. Wird der Drehimpulsgeber etwas länger gedrückt gehalten, dann wird das ShiftMode-Attribut vom CurveEditor-Control umgeschaltet.
Modus | Verhalten beim Drehen des Drehimpulsgebers |
|---|---|
Index | Selektion der bereits erzeugten Fixpunkte. |
Value | Änderung des Value-Wertes des ausgewählten Fixpunktes. |
Base | Änderung des Base-Wertes des ausgewählten Fixpunktes. |
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
FB_CP22xx_1025Hmi | Das Symbol vom Datentyp FB_CP22xx_1025Hmi. | |
CurveEditor | Das CurveEditor-Control das mithilfe des Drehimpulsgebers bearbeitet werden soll. | |
CurrentMode [ Optional ] | Das Symbol zum Speichern des aktuellen Modus als Zahl (1 = Index, 2 = Value, 3 = Base). Dieser Wert kann zur Laufzeit der Funktion angepasst werden, um den Modus ohne ein Drücken des Drehimpulsgebers zu wechseln. Wird nur optional benötigt. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
void | Kein Rückgabewert. |
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions
Verfügbar: seit Version 12.12.0
Verwendung: TC3 Plastic Application HMI Projekte