Installation
Systemvoraussetzungen
Die folgenden Systemvoraussetzungen müssen für eine ordnungsgemäße Funktion der TF8400 TwinCAT 3 MTP Runtime erfüllt sein.
Technische Daten | Voraussetzung |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, Beckhoff RT Linux®, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Minimale TwinCAT-Version | 3.1.4026.10 |
Erforderliches TwinCAT-Setup-Level | TC1200 TwinCAT 3 PLC |
TwinCAT 3 Package Manager: Installation (TwinCAT 3.1 Build 4026)
Wenn Sie TwinCAT 3.1 Build 4026 (und höher) auf dem Betriebssystem Microsoft Windows verwenden, installieren Sie diese Function über den TwinCAT Package Manager (TcPkg). Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Produkten finden Sie im Kapitel TwinCAT-Software verwalten in der Installationsanleitung TwinCAT 3.1 Build 4026.
Hinweis | |
Unvorbereiteter TwinCAT-Neustart kann Datenverlust erzeugen Die Installation dieser Function hat unter Umständen einen TwinCAT-Neustart zur Folge.
|
TwinCAT Package Manager CLI
Über das TcPkg Command Line Interface (CLI) können Sie sich die verfügbaren Workloads auf dem System anzeigen lassen:
tcpkg list -t workloadNutzen Sie für die Installation des Workloads den folgenden Befehl:
- TwinCAT.XAE.PLC.Lib.Tc3_MTP