FB_MTP_TriPosVlv
Der Funktionsbaustein FB_MTP_TriPosVlv ist ein Objekt zur Steuerung eines Ventils mit drei Positionen von unterschiedlichen Quellen: interne SPS-Logik oder manuelle Bedienung (z. B. über OPC UA). Schaltanfragen werden über den Zustandsautomaten Operation Mode verwaltet. Die OPC UA-Zugriffsrechte sind in den Variablen-Tabellen beschrieben.
Konfiguration der Positionen des Ventils
Das Ventil hat drei Positionen Pos1, Pos2 und Pos3 welche über die Variablen Pos1Conf, Pos2Conf und Pos3Conf beschreiben werden:
Positionsbeschreibung |
| ||
Enumeration | V0 | V1 | V2 |
0 | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
1 | geschlossen | geschlossen | offen |
2 | geschlossen | offen | geschlossen |
3 | geschlossen | offen | offen |
4 | offen | geschlossen | geschlossen |
5 | offen | geschlossen | offen |
6 | offen | offen | geschlossen |
7 | offen | offen | offen |
Ansteuern des Ventils
Die Vorgabe der Position welche angefahren werden soll, erfolgt über die Schaltanfragen Pos1*, Pos2* und Pos3*. Der Zustandsautomat des Operation Mode verwaltet, ob und von welcher Quelle neue Schaltanfragen verarbeitet werden. Bei gleichzeitigen Anfragen von mehr als einer Position wird die Anfrage am höchsten priorisiert, welche der definierten Sicherheitsposition entspricht. Entspricht keine der angeforderten Positionen der Sicherheitsposition, so verbleibt das Ventil in seiner aktuellen Position. Bei aktiver Verriegelung wird ein Ansteuern der Ausgänge über die Schaltanfragen verhindert bzw. die Sicherheitsposition eingenommen.
Sicherheitsposition
Die Sicherheitsposition wird über die Variablen SafePosEn und SafePos definiert.
Mit der Variablen SafePosEn wird beschrieben, ob das Ventil eine feste Sicherheitsposition hat (SafePosEn = TRUE) oder die aktuelle Position beibehalten werden soll (SafePosEn = FALSE).
Mit SafePos wird die Lage der Sicherheitsposition beschrieben:
SafePos = 1: Pos1 ist die Sicherheitsposition
SafePos = 2: Pos2 ist die Sicherheitsposition
SafePos = 3: Pos3 ist die Sicherheitsposition
Weitere Definitionen von Mechanismen
Implementierte Schnittstellen
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC UA Zugriff |
|---|---|---|---|
TagName | STRING | Name der Schnittstelle | - |
TagDescription | STRING | Beschreibung der Schnittstelle | - |
WQC | BYTE | Worst Quality Code | Lesen |
OSLevel | BYTE | Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung. | Lesen/schreiben |
StateChannel StateOffAut StateOpAut StateAutAut |
| Siehe Operation Mode |
|
Pos1Aut | BOOL |
| Lesen |
Pos2Aut | BOOL |
| Lesen |
Pos3Aut | BOOL |
| Lesen |
Pos1Config | INT | Positionsbeschreibung von | Lesen |
Pos2Config | INT | Positionsbeschreibung von | Lesen |
Pos3Config | INT | Positionsbeschreibung von | Lesen |
Pos1Fbk | BOOL | Rückmeldesignal | Lesen |
Pos2Fbk | BOOL | Rückmeldesignal | Lesen |
Pos3Fbk | BOOL | Rückmeldesignal | Lesen |
Pos1FbkCalc | BOOL | Quelle des Rückmeldesignals 1: Berechnet 2: Sensor | Lesen |
Pos2FbkCalc | BOOL | Quelle des Rückmeldesignals 1: Berechnet 2: Sensor | Lesen |
Pos3FbkCalc | BOOL | Quelle des Rückmeldesignals 1: Berechnet 2: Sensor | Lesen |
PermEn Permit IntlEn Interlock ProtEn Protect |
| Siehe Verriegelung |
|
SafePosEn | BOOL | Sichere Position des Ventils verwenden: 1: Sichere Position verwenden. 0: Sichere Position nicht verwenden (Position Halten). | Lesen |
SafePos | INT | Sichere Position des Ventils: 1: 2: 2: | Lesen |
ResetAut | BOOL |
1: Reset angefordert. 0: Kein Reset angefordert. | Lesen |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC UA Zugriff |
|---|---|---|---|
StateOffAct StateOpAct StateAutAct |
| Siehe Operation Mode |
|
Pos1Crtrl | BOOL | Schaltbefehl Ventil Pos1 anfahren |
|
Pos2Ctrl | BOOL | Schaltbefehl Ventil Pos2 anfahren |
|
Pos3Ctrl | BOOL | Schaltbefehl Ventil Pos3 anfahren |
|
SafePosAct | BOOL | Sichere Position: 1: Sichere Position anfahren. 0: Normaler Betrieb | Lesen |
Externe Variablen
Name | Typ | Beschreibung | OPC UA Zugriff |
|---|---|---|---|
StateOffOp StateOpOp StateAutOp |
| Siehe Operation Mode |
|
Pos1Op | BOOL |
| Lesen |
Pos2Op | BOOL |
| Lesen |
Pos3Op | BOOL |
| Lesen |
ResetOp | BOOL |
0→1: 1→0: Anfrage wurde verarbeitet. | Lesen/schreiben |
Methoden
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
IsOffline IsOperator IsAutomatic SetOffline SetOperator SetAutomatic |
| Siehe Operation Mode |
Position | BOOL | Die Methode Liefert |
