FB_BA_SubAPrio

FB_BA_SubAPrio 1:

Der Funktionsbaustein FB_BA_SubAPrio ermöglicht das Abonnieren (subscriben) eines analogen Eingangsobjektes mit Prioritäten-Array.

Vererbungshierarchie

FB_BA_Base

    FB_BA_Subscriber

        FB_BA_SubEvtA

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_SubAPrio EXTENDS FB_BA_SubEvtA
VAR_INPUT
  sTarget                   : T_BA_MedString;
  tReadInterval             : TIME;
  tReadTolerance            : TIME;
  bClearOnReadError         : BOOL;
END_VAR

VAR_OUTPUT
  bError                    : BOOL;
  fPresentValue             : REAL;
  bEvent                    : BOOL;
END_VAR

FB_BA_SubAPrio 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

sTarget

T_BA_MedString

AMS NetId des Publishers.

tReadInterval

TIME

Leseintervall [s].

tReadTolerance

TIME

Wartezeit, bis ein anstehender Fehler ausgegeben wird [ms].

bClearOnReadError

BOOL

Bei TRUE werden die Daten gelöscht, wenn ein Fehler auftritt.

FB_BA_SubAPrio 3: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Zeigt den aktuellen Fehlerzustand der Subskription an.

Details können im Fehlerfall der entsprechenden Fehlermeldung entnommen werden.

fPresentValue

REAL

Aktueller analoger Ausgabewert des Objektes.

bEvent

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Ereignis oder ein Fehler aufgetreten ist.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.35

Tc3_XBA ab v5.3.0.0