FB_BA_SchedA

FB_BA_SchedA 1:

Der Funktionsbaustein FB_BA_SchedA repräsentiert einen analogen Scheduler innerhalb der Projektstruktur von TF8040.

Vererbungshierarchie

FB_BA_Base

    FB_BA_BasePublisher

        FB_BA_Object

            FB_BA_BaseSched

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_SchedA EXTENDS FB_BA_BaseSched IMPLEMENTS I_BA_SchedA
VAR_OUTPUT
  fPresentValue      : REAL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Fixed Parameters'}
    fDefaultValue    : REAL;
  {endregion}
  {region 'Variable Parameters'}
    eUnit            : E_BA_Unit:= E_BA_Unit.Invalid;
  {endregion}
END_VAR

FB_BA_SchedA 2: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

fPresentValue

REAL

Aktueller analoger Ausgabewert des Objektes.

FB_BA_SchedA 3: Eingänge CONSTANT PERSISTENT

Name

Typ

Beschreibung

fDefaultValue

REAL

Wert der angenommen wird, wenn alle 16 Prioritäten des Priority-Arrays eines kommandierbaren Objektes keinen Eintrag haben bzw. NULL sind.

eUnit

E_BA_Unit

Einheit des Ein- bzw. Ausgabewerts eines Analogobjektes.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.35

Tc3_XBA ab v5.3.0.0