FB_BA_AdsComServer_DGWS

Das Template hat die Aufgabe Daten und Parameter, welche dem Gewerk "Türen, Tore, Fenster, Sonnenschutz" zuzuordnen sind, aus der globalen Variablenliste Site zu lesen und via FB_BA_RawPublisher innerhalb des GA-Netzwerkes zur Verfügung zu stellen.
Der Gegenbaustein, der diese Daten als Client empfängt, ist FB_BA_AdsComClient_DGWS.
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_AdsComServer_DGWS
VAR_INPUT CONSTANT
BuildingSunBlind : FB_BA_RawPublisher;
arrFacadeData : ARRAY[1..BA2_Param.nMaxNumberOfFacades] OF FB_BA_RawPublisher;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
BuildingSunBlind | Der Publisher veröffentlicht die Struktur der gebäudeweit gültigen Sonnenschutzdaten Site.stBuildingSunBlind, welche im Template FB_BA_BuildingSunprotection gebildet wird. | |
arrFacadeData | Die Publisher arrFacadeData[1..4] veröffentlichen die Strukturen der gebäudeweit gültigen Verschattungsdaten site.arrFacade[1..4], welche in den Instanzen des Templates FB_BA_Facade gebildet wird. Die Anzahl der Fassaden-Instanzen richtet sich nach dem Gebäudegrundriss. Die Fassadenanzahl "4" ist hier als typisch verwendet worden. |