FB_BA_BuildingAutomationClient

Aufruftemplate Gewerk "Gebäudeautomation" - Client-Ausführung.
Dieses Template auf der Ebene "Gewerk" ruft alle Untertemplate auf, deren Daten idealerweise in einem Etagenrechner aufbereitet werden.
Das sind zum einen Etagendaten aus dem Template FloorData, sowie grundlegende Daten, welche von einem Gebäuderechner übermittelt, gelesen werden (FB_BA_AdsComClient_Basic).
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_BuildingAutomation EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT CONSTANT
AdsComClientBasic : FB_BA_AdsComClient_Basic;
FloorData : FB_BA_FloorData;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AdsComClientBasic | Das Untertemplate hat die Aufgabe Daten und Parameter zu lesen, welche von anderen Rechnern, idealerweise vom Gebäuderechner, gesendet wurden. | |
FloorData | Das Untertemplate ruft weitere Templates auf, welche etagenweite Daten und Betriebsarten zur Verfügung stellen. |