FB_BA_AdsComClient_Basic

FB_BA_AdsComClient_Basic 1:

Das Template liest globale Daten, welche dem Gewerk "Gebäudeautomation allgemein" zuzuordnen sind, von einem anderen Controller, der diese Daten mit dem Gegenbaustein FB_BA_AdsComServer_Basic zur Verfügung stellt. Die gelesenen Informationen werden in die globale Variablenliste Site kopiert.

FB_BA_AdsComClient_Basic 2:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_AdsComClient_Basic 3:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_AdsComClient_Basic EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT CONSTANT
  WeatherStation          : FB_BA_RawSubscriber;
  WeatherStationError     : FB_BA_BV_ErrorState;
  GeneralSettings         : FB_BA_RawSubscriber;
  GeneralSettingsError    : FB_BA_BV_ErrorState;
  BuildingAlarms          : FB_BA_RawSubscriber;
  BuildingAlarmsError     : FB_BA_BV_ErrorState;
END_VAR

FB_BA_AdsComClient_Basic 4: VAR_INPUT CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

WeatherStation

FB_BA_RawSubscriber

Der Subscriber greift auf die TwinCAT Netzwerk-Struktur WeatherStation zu und speichert die Daten in die angelegte Struktur stWeatherStation der GVL Site ab.

WeatherStationError

FB_BA_BV_ErrorState

Binäres Objekt zur Anzeige der Kommunikationsstörung des Subscribers WeatherStation.

GeneralSettings

FB_BA_RawSubscriber

Der Subscriber greift auf die TwinCAT Netzwerk-Struktur GeneralSettings zu und speichert die Daten in die angelegte Struktur stGeneralSettings der GVL Site ab.

GeneralSettingsError

FB_BA_BV_ErrorState

Binäres Objekt zur Anzeige der Kommunikationsstörung des Subscribers GeneralSettings.

BuildingAlarms

FB_BA_RawSubscriber

Der Subscriber greift auf die TwinCAT Netzwerk-Struktur BuildingAlarms zu und speichert die Daten in die angelegte Struktur stBuildingAlarms der GVL Site ab.

BuildingAlarmsError

FB_BA_BV_ErrorState

Binäres Objekt zur Anzeige der Kommunikationsstörung des Subscribers BuildingAlarms.