FB_BA_OpMod1St

Das Template bildet einen einstufigen Anlagenwahlschalter ab mit den Betriebsarten „Auto“, „Hand Aus“ und „Hand Ein“.
Über den Eingang bValPgm kann in der Betriebsart Auto eine Anlage ein- oder ausgeschaltet werden.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_OpMod1St EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
bValPgm : BOOL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
OpModMan : FB_BA_MV_Op;
OpModPr : FB_BA_MV_Op;
END_VAR
VAR_OUTPUT
eOpMod : E_BA_OnOff;
bCmd : BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bValPgm | BOOL | Über den Eingang kann in der Betriebsart „Auto“ eine Anlage ein- oder ausgeschaltet werden. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
OpModMan | Das Multistate Value Objekt repräsentiert einen Betriebsartenschalter mit den Betriebsarten „Auto“, „Hand Aus“ und „Hand Ein“. | |
OpModPr | Das Multistate Value Objekt zeigt den Zustand der aktuell gültigen Anlagenbetriebsart an. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eOpMod | Zeigt den Zustand der aktuell gültigen Anlagenbetriebsart an. | |
bCmd | BOOL | Der Ausgang zeigt den Zustand der aktuell gültigen Anlagenbetriebsart an. |