FB_BA_AC_SpTSuA_01

FB_BA_AC_SpTSuA_01 1:

Das Template generiert den Zulufttemperatur-Sollwert einer raumlufttechnischen Anlage inklusive Sommer- und Winterkompensation.

Die Bestimmung des Zulufttemperatur-Sollwertes erfolgt mit dem Funktionsbaustein Scale in Abhängigkeit der Außentemperatur.

Die Freigabe der Zulufttemperatur-Sequenzregelung erfolgt mit der Variablen bOn durch die Auswertung des Empfangsbausteins der Schrittkettensteuerung Aggregate.

Der an die Variablen fSpHtg, fSpCol und fSpErc verknüpfte Sollwert, wird an die Zuluftregler der Aggregate Erhitzer, Kühler und Energierückgewinnung weitergegeben.

FB_BA_AC_SpTSuA_01 2:

Prinzipschema 01

FB_BA_AC_SpTSuA_01 3:

Prinzipschema 02

FB_BA_AC_SpTSuA_01 4:
FB_BA_AC_SpTSuA_01 5:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_AC_SpTSuA_01 6:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_AC_SpTSuA_01 EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
  fTWth         : REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  fSpHtg        : REAL;
  fSpCol        : REAL;
  fSpErc        : REAL;
  bOn           : BOOL;
END_VAR
VAR_IN_OUT
  stAggregate   : ST_BA_Aggregate;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
  X1            : FB_BA_AV_Op;
  X2            : FB_BA_AV_Op;
  X3            : FB_BA_AV_Op;
  X4            : FB_BA_AV_Op;
  Y1            : FB_BA_AV_Op;
  Y2_3          : FB_BA_AV_Op;
  Y4            : FB_BA_AV_Op;
  Sp            : FB_BA_AV_Op;
  Aggregate     : FB_BA_Aggregate;
END_VAR
VAR
  PrioSwiVal    : FB_BA_PrioSwi_UDI04;
  MuxCmd        : FB_BA_MMUX_B04;
  Scale         : FB_BA_Chrct04;
END_VAR

FB_BA_AC_SpTSuA_01 7: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

fTWth

REAL

Aktueller Wert der Außentemperatur.

FB_BA_AC_SpTSuA_01 8: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

fSpHtg

REAL

Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für den Erhitzer.

fSpCol

REAL

Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für den Kühler.

fSpErc

REAL

Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für die Energierückgewinnung.

bOn

BOOL

Der Ausgang zeigt das resultierende Ergebnis des Multiplexer MuxCmd an. Dieses wird innerhalb der Lüftungsanlage weiterverarbeitet und dient der Freigabe der Zulufttemperatur Sequenzregelung.

FB_BA_AC_SpTSuA_01 9: Ein- / Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

stAggregate

ST_BA_Aggregate

Bidirektionale Aggregate Struktur über welche die Freigaben und Schaltwerte an den Auswertebaustein der Schrittkettensteuerung Aggregate übermittelt werden. Die Aggregate Struktur überträgt die aufgenommenen Rückmeldungen hoch und runter an die zentrale Anlagensteuerung.

FB_BA_AC_SpTSuA_01 10: Eingänge CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

X1

FB_BA_AV_Op

Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X1.

X2

FB_BA_AV_Op

Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X2.

X3

FB_BA_AV_Op

Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X3.

X4

FB_BA_AV_Op

Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X4.

Y1

FB_BA_AV_Op

Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y1.

Y2_3

FB_BA_AV_Op

Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y2/Y3.

Y4

FB_BA_AV_Op

Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y4.

Sp

FB_BA_AV_Op

Ausgabe des errechneten, einfachen Zulufttemperatur-Sollwertes. Dieser wird über die Ausgänge fSpHtg, fSpCol und fSpErc ausgegeben.

Aggregate

FB_BA_Aggregate

Der Aggregatebaustein repräsentiert den Empfangsbaustein einer Schrittkettensteuerung.

Innerhalb des Funktionsbausteins wird die Aggregatestruktur stAggregate ausgewertet und anhand der Ein- und Ausgänge in das Template integriert.

Variablen

Name

Typ

Beschreibung

bPrioSwiVal

FB_BA_PrioSwi_UDI04

Der Prioritätenschalter PrioSwiVal ermittelt anhand der Kommandostruktur stCmd den Modulationsbefehl für die Multiplexer MuxCmd und MuxMdlt.

MuxCmd

FB_BA_MMUX_B04

Der Multiplexer MuxCmd ermittelt den aktuellen Schaltwert aus der Kommandierung des Prioritätenschalters PrioSwiVal. Das resultierende Ergebnis wird an das Binär-Ausgangs-Objekt bOn übermittelt.

Scale

FB_BA_Chrct04

Der Funktionsbaustein berechnet den Zulufttemperatur-Sollwert in Abhängigkeit der Außentemperatur.