BA2_Param

Die globale Variablenliste beinhaltet allgemeine Parameter, um Objekte zu initialisieren.

Syntax

{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
VAR_GLOBAL CONSTANT 
  fAP                                : REAL := 1013.25; 
  nDefTimeDelay_ToAbnormal           : UDINT := 1;
  nDefTimeDelay_ToNormal             : UDINT := 1;
  fDefCOVIncrement                   : REAL := 0.1;
  fDefLimitDeadband                  : REAL := 0.0;
  nLoop_DefOpMode                    : E_BA_PIDMode := E_BA_PIDMode.eP1ID;
  stTrend_DefStartTime               : ST_BA_DateTime := ();
  stTrend_DefStopTime                : ST_BA_DateTime := ();
  nTrend_BufferSize                  : UDINT:= 500;
  bTrend_DefLogEnable                : BOOL := FALSE;
  bTrend_DefStopOnFull               : BOOL := FALSE;
  nTrend_DefLogInterval              : UDINT := 90;
  nTrend_DefNotificationThreshold    : UDINT := 50;
  eTrend_DefLoggingType              : E_BA_LoggingType := E_BA_LoggingType.ePolled;
  nMaxNumberOfFacades                : USINT := 4;
  nMaxNumberOfAreas                  : USINT := 4;
END_VAR
VAR_GLOBAL
  bBlink                             : BOOL;
  bDlyStartPLC                       : BOOL := TRUE;
END_VAR

VAR_GLOBAL CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

fAP

REAL

Globale Konstante „Hydrostatischer Luftdruck“. Der mittlere Luftdruck der Erdatmosphäre beträgt auf Meereshöhe 1013,25 hPa.

nDefTimeDelay_ToAbnormal

UDINT

Standardwert für den Parameter Zeitverzögerung von Übergängen in nicht-normale Zustände.

nDefTimeDelay_ToNormal

UDINT

Standardwert für den Parameter Zeitverzögerung von Übergängen in normale Zustände.

fDefCOVIncrement

REAL

Standardwert für den Parameter COV-Inkrement.

fDefLimitDeadband

REAL

Standardwert für den Parameter Tot-Zone Grenzwert.

nLoop_DefOpMode

E_BA_PIDMode

Standardwert für den Parameter Betriebsmodus.

stTrend_DefStartTime

ST_BA_DateTime

Standardwert für den Parameter Startzeit.

stTrend_DefStopTime

ST_BA_DateTime

Standardwert für den Parameter Stoppzeit.

nTrend_BufferSize

UDINT

Anzahl der Einträge in einem Trend-Buffer.

bTrend_DefLogEnable

BOOL

Freigabe einer Trend-Aufzeichnung.

bTrend_DefStopOnFull

BOOL

FALSE, Ringspeicher; TRUE, Fester Speicher, der nichts mehr speichert, wenn der Buffer voll ist.

nTrend_DefLogInterval

UDINT

Standardwert für den Parameter Aufzeichnungsintervall.

nTrend_DefNotificationThreshold

UDINT

Standardwert für den Parameter Benachrichtigungsschwelle.

eTrend_DefLoggingType

E_BA_LoggingType

Standardwert für den Parameter Aufzeichnungstyp.

nMaxNumberOfFacades

USINT

Maximale Anzahl an Fassaden pro Gebäude.

nMaxNumberOfAreas

USINT

Maximale Anzahl an Automationsbereichen pro Gebäude.

VAR_GLOBAL

Name

Typ

Beschreibung

bBlink

BOOL

Globaler Blinkimpuls. Der Blinkimpuls wird im Template FB_BA_ControlCabinetBasic erzeugt.

bDlyStartPLC

BOOL

Die Variable wird verzögert nach einem Neustart der SPS auf TRUE gesetzt. Im Template FB_BA_Device wird diese Verzögerung durch das Zeitglied tonDlyStartPLC umgesetzt.