FB_BA_BACnetTime_TO_SysTime

Das Template liest in regelmäßigen Zeitabständen die BACnet-Systemzeit aus und schreibt diese auf die lokale NT-Systemzeit des TwinCAT-Systems.
Die NT-Systemzeit wird in regelmäßigen Zeitabständen ausgelesen und die Zeitinformationen in der SPS auf lokale und globale Variablen abgebildet.
Blockschaltbild

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_BACnetTime_TO_SysTime
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
{attribute 'parameterUnit':= 's'}
GetLocalSysTime_nTiAuto : UDINT := 60;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
SetSysTimeLocal : FB_BA_SetTime;
GetLocalSysTime : FB_BA_GetTime;
GetBACnetAdapterTime : FB_BACnet_GetAdapterTime;
END_VAR
VAR
GetBACnetAdapterTime_wYear : WORD;
GetBACnetAdapterTime_wMonth : WORD;
GetBACnetAdapterTime_wDayOfWeek : WORD;
GetBACnetAdapterTime_wDay : WORD;
GetBACnetAdapterTime_wHour : WORD;
GetBACnetAdapterTime_wMinute : WORD;
GetBACnetAdapterTime_wSecond : WORD;
GetBACnetAdapterTime_wMilliseconds : WORD;
END_VAR
Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
GetLocalSysTime_nTiAuto | UDINT | Anhand dieser Zeitangabe wird die lokale NT-Systemzeit des TwinCAT-Systems regelmäßig ermittelt. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SetSysTimeLocal | Die lokal, ermittelte BACnet-Systemzeit (GetBACnetAdapterTime) wird mit dem Funktionsbaustein SetSysTimeLocal auf die lokale NT-Systemzeit des TwinCAT-Systems geschrieben. | |
GetLocalSysTime | Der Funktionsbaustein GetLocalSysTime ermittelt die lokale NT-Systemzeit des TwinCAT-Systems. Die ermittelte Zeit wird an die globale Variablenlisten SysTime übertragen. | |
GetBACnetAdapterTime | FB_BACnet_GetAdapterTime | Der Funktionsbaustein GetBACnetAdapterTime ermittelt die lokale BACnet-Systemzeit. Wichtige Parameter sind unten erläutert. |
VAR
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
GetBACnetAdapterTime_wYear | WORD | Jahresangabe der BACnet-Systemzeit. |
GetBACnetAdapterTime_wMonth | WORD | Monatsangabe der BACnet-Systemzeit. |
GetBACnetAdapterTime_wDayOfWeek | WORD | Angabe des Wochentages der BACnet-Systemzeit. |
GetBACnetAdapterTime_wDay | WORD | Angabe des Tages im Monat der BACnet-Systemzeit. |
GetBACnetAdapterTime_wHour | WORD | Stundenangabe der BACnet-Systemzeit. |
GetBACnetAdapterTime_wMinute | WORD | Minutenangabe der BACnet-Systemzeit. |
GetBACnetAdapterTime_wSecond | WORD | Sekundenangabe der BACnet-Systemzeit. |
GetBACnetAdapterTime_wMilliseconds | WORD | Millisekundenangabe der BACnet-Systemzeit. |
Parameter of GetBACnetAdapterTime
Diese Parameter dienen zur Konfiguration der Zeitsynchronisation.
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
GetBACnetAdapterTime.bTrig | BOOL | Bei einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird die lokale BACnet-Systemzeit eines TwinCAT-Systems ermittelt. |
GetBACnetAdapterTime.nTiAuto | UDINT | Anhand dieser Zeitangabe aus dem Parameter Menü wird die lokale BACnet-Systemzeit eines TwinCAT-Systems regelmäßig automatisch ermittelt. Die Zeitangabe muss größer gleich 500ms sein. Der Default Wert beträgt 1800s. |
GetBACnetAdapterTime.fbAdapter | fbAdapter | Der Funktionsbaustein fbAdapter repräsentiert ein BACnet Device. Dieses ist vorinitialisiert auf das lokale BACnet Device des TwinCAT Systems unter Geräte. |
GetBACnetAdapterTime.bSuccess | BOOL | Die Systemzeit wurde erfolgreich aus dem Zielsystem gelesen. Die Variable ist für einen Zyklus TRUE. |
GetBACnetAdapterTime.stDateTime | Aktuelle BACnet-Systemzeit eines TwinCAT-Systems. | |
GetBACnetAdapterTime.stTimeStruct | Aktuelle BACnet-Systemzeit eines TwinCAT-Systems. | |
GetBACnetAdapterTime.bError | BOOL | Fehler beim Auslesen der BACnet-Systemzeit. |