FB_BA_SetTime

Mit dem Funktionsbaustein FB_BA_SetTime kann die lokale NT-Systemzeit und das Datum eines TwinCAT-Systems gesetzt werden (die lokale NT-Systemzeit wird in der Taskleiste eingeblendet). Die Systemzeit wird über die Struktur tSysTi vorgegeben.
Intern wird in dem Funktionsbaustein eine Instanz des Funktionsbausteins NT_SetLocalTime aus der TcUtilities-Bibliothek aufgerufen.
![]() | Die lokale NT-Systemzeit können Sie auch mit der Hilfe des SNTP-Protokolls mit einer Referenzzeit synchronisieren. Mehr Informationen dazu finden Sie im Beckhoff Information System unter: Beckhoff Information System > Embedded-PC > Betriebssysteme > CE > SNTP: Simple Network Time Protocol |

Eingänge
VAR_INPUT
bSet : BOOL;
tNetId : T_AmsNetId;
tSysTi : TIMESTRUCT;
nTiOut : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bSet | BOOL | Aktivierung des Funktionsbausteins mit einer steigenden Flanke. |
tNetId | Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden dessen lokale NT-Systemzeit gesetzt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring tNetId := ''; angegeben werden. | |
tSysTi | Struktur mit der neuen lokalen NT-Systemzeit. Ist die Zeit als Struktur nicht vorhanden, so empfiehlt sich die Verwendung des Bausteines FB_BA_CnvtTiSt, welcher die Teilvariablen von Datum und Uhrzeit in einer Struktur zusammenführt. | |
nTiOut | UDINT | Gibt die Timeout-Zeit [s] an, die bei der Ausführung nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
sErrDescr : T_MAXSTRING;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins über eine steigende Flanke an bSet wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn entweder die zu übertragene Systemzeit fehlerhaft ist oder aber ein ADS-Fehler in der Übertragung stattfindet. |
sErrDescr | Enthält die Fehlerbeschreibung |
Fehlerbeschreibung |
|---|
01: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Jahr |
02: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Monat |
03: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Monatstag |
04: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Stunde |
05: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Minute |
06: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Sekunde |
07: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Millisekunde |
08: Warnung: Ein ADS-Fehler ist während des Setzens der Zeit aufgetreten (NT_SetLocalTime). Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben. |
Grenzen der Zeitvorgabe
Die angelegte Zeitstruktur stSysTi wird bausteinintern auf Grenzen geprüft (siehe TIMESTRUCT).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.22 | Tc3_BA2 ab v5.2.5.0 |