Trend
Das Trend-Control kann mehrere Trendkurven anzeigen. Es ermöglicht die Auswahl von verschiedenen Trendkurven und das Ändern der Einstellungen aller Achsen.

Verwendung
Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Trend angezeigt werden soll. Erlaubt die Verknüpfung mit einem BaObject vom Typ Trendobjekt oder View.
![]() | Weitere Informationen sind in der Dokumentation zum Trending zu finden. |
Features
Mehrere Trendkurven
Wenn das BaObject ein Trendobjekt ist, dann wird nur die dazugehörige Trendkurve angezeigt. Eine Auswahl zwischen verschiedenen Trendkurven ist hierbei nicht möglich.
Handelt es sich beim BaObject um einen View, so wird dieser nach Trendobjekten durchsucht und vorhandene Trendkurven entsprechend angezeigt. Eine Auswahl zwischen verschiedenen Trendkurven ist bei mehr als zwei gefundenen Trendobjekten möglich.

In der Auflistung können über die Checkboxen die anzuzeigenden Trendkurven im Chart ausgewählt werden. Der nebenstehende Button öffnet das Parameterfenster des jeweiligen Trendobjektes.
Achsenparametrierung
Die Einstellungen einer y-Achse lassen sich über die Anwahl der jeweiligen Skalenwerte öffnen.


Menü
Das Menü erlaubt weitere Einstellungen für den Trend.

Cursor
Wenn Cursor aktiviert ist, wird ein Cursor unter der x-Achse eingeblendet. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.

Datenzoom
Über die Checkbox kann der Zoom ein- und ausgeblendet werden. Standardmäßig ist der Zoom eingeblendet.

Wiederherstellen
Stellt die Standardeinstellungen wieder her.
Update
Die Trendkurven lassen sich einmalig aktualisieren.
Auto Update
Ist die Checkbox gesetzt, werden die Trendkurven automatisch aktualisiert, sobald neue Trendeinträge verfügbar sind.
Angezeigte Objekte
Bestimmt die anzuzeigenden Objekte in der Auflistung.

- RefObject: Zeigt aufgezeichnete Werte an.
- Trend: Zeigt alle Trendobjekte an, die einen Wert aufzeichnen.
Angezeigte Beschriftung
Auswahl der zu verwendenden Beschriftung in der Auflistung.

Attribute
Das Control erbt vom BaseControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.
BA
BaObject
tchmi:framework#/definitions/SymbolSymbol für BaObject zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa. Verknüpft ein einzelnes Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.
![]() | Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar. |
Common
ShowDataZoom
tchmi:general#/definitions/BooleanDefiniert, ob der Datenzoom angezeigt wird.
XAxesRange
tchmi:general#/definitions/NumberDer Zeitraum in Minuten, der auf der X-Achse angezeigt wird. Die Eingabe von 24 * 60 = 1440 zeigt die letzten 24 Stunden an.
SeriesSelectorWidth
tchmi:general#/definitions/NumberDie Breite der Auswahl der angezeigten Trends in %, wenn mehrere Trends angezeigt werden.