FB_BA_Switch4DALI

FB_BA_Switch4DALI 1:

Das Template dient dem Auslesen eines 4-fach-Schalters.

Datenaustausch HMI

Der Datenaustausch mit der HMI wird hier in der Basisklasse FB_BA_BaseSwitch (interner Baustein) realisiert. In diesem Template sichtbar ist die Verwendung folgender Variable:

Funktion

Das Gerät selbst wird spezifiziert durch die Instanznummern der Taster, nInstButton1 … nInstButton4.

Es wird grundsätzlich das geräteinterne Ereignissystem (notifications) verwendet, welches selbsttätig ein Telegramm losschickt, sobald ein Tastendruck bzw. ein Loslassen einer Taste erkannt wird.

Im internen Baustein FB_BA_Swi4DALI werden die Zustände der Tasten zusätzlich zyklisch abgefragt. So wird sichergestellt, dass der Zustand der Tasten immer wieder korrigiert wird, sollte einmal ein Telegramm "verloren" gehen.

Der DALI-Tasterbaustein kann über den Eingang bInitialize oder über die HMI (bInitializeRm) mit seinen eingestellten Parametern initialisiert werden, siehe FB_BA_Swi4DALI.

FB_BA_Switch4DALI 2:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_Switch4DALI 3:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_Switch4DALI EXTENDS FB_BA_Ext_SwitchBase
VAR_INPUT
  bEn                    : BOOL;
  bInitialize            : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  bButton1               : BOOL;
  bButton2               : BOOL;
  bButton3               : BOOL;
  bButton4               : BOOL;
  bInitializing          : BOOL;
  bErr                   : BOOL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  nAdr                   : BYTE;
  nInstButton1           : BYTE := 0;
  nInstButton2           : BYTE := 1;
  nInstButton3           : BYTE := 2;
  nInstButton4           : BYTE := 3;
  ipDALICommunication    : Tc3_DALI.I_DALICommunication;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
  SwitchSns              : FB_BA_Swi4DALI;
END_VAR

FB_BA_Switch4DALI 4: VAR_INPUT

Name

Typ

Beschreibung

bEn

BOOL

Freigabe des Bausteines: ein TRUE-Signal an diesem Eingang aktiviert die Funktion.

bInitialize

BOOL

Eine positive Flanke an diesem Eingang startet die DALI-Initialisierungsroutine, welche die eingestellten Parameter in das DALI-Gerät überträgt, siehe FB_BA_Swi4DALI.

FB_BA_Switch4DALI 5: VAR_OUTPUT

Name

Typ

Beschreibung

bButton1…bButton4

BOOL

Zustand der einzelnen Taster (TRUE = gedrückt).

bInitializing

BOOL

Der Tastsensor befindet sich in der DALI-Initialisierungsphase, d.h. die eingetragenen Parameter werden in das DALI-Gerät übertragen.

bErr

BOOL

Fehlerausgang. Ein Klartext wird in TwinCAT im Ausgabefenster in der Fehlerliste (Error List) ausgegeben.

FB_BA_Switch4DALI 6: VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT

Name

Typ

Beschreibung

nAdr

BYTE

DALI-Einzeladresse des Tastsensors.

nInstButton1…nInstButton4

BYTE

Nummern der abzufragenden Taster-Instanzen.

ipDALICommunication

Tc3_DALI.I_DALICommunication

Interface-Pointer auf den DALI-Kommunikationsbaustein.

FB_BA_Switch4DALI 7: VAR_INPUT CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

SwitchSns

FB_BA_Swi4DALI

Baustein zum Auslesen des Tastsensors.