FB_BA_LightDALI_TC

FB_BA_LightDALI_TC 1:

Dieses Template dient zur Ansteuerung eines DALI-Lichtaktors, einer DALI-Gruppe oder DALI-Geräten mit Sammelbefehl (broadcast), wobei die Farbtemperatursteuerung (Temperature-Control) unterstützt wird.

Kernstück ist der Lichtsteuerbaustein LightActr. Dieser stellt die Verbindung zu einer DALI-Leuchte (bzw. -Gruppe) her und wandelt Änderungen im Lichttelegramm stLightingCmd in DALI-Steuersignale um. Darüber hinaus kann über den Eingang bInitialize die DALI-Leuchte (bzw. -Gruppe) mit den am Baustein eingestellten Parametern (Minimum-Wert, Maximum-Wert etc.) initialisiert werden.

Zu beachten ist, dass bei einer Änderung des Licht-Stellwertes oder der Farbtemperatur im Befehlstelegramm die Ausgabewerte byActlLgtVal, fActlLgtVal und fActlLgtT zunächst diesen Stellwerten entsprechen. Intern, im Baustein FB_BA_LightActrDALI_TC, wird jedoch der tatsächliche Lichtwert und die tatsächliche Farbtemperatur jeweils zyklisch abgefragt. Damit ist Darstellung des wahren Zustands der DALI-Leuchte gewährleistet, ohne den DALI-Bus unnötig stark zu belasten.

Über ein Analogobjekt FB_BA_AV_Op wird der aktuelle Lichtwert im BACnet zur Verfügung gestellt, während die aktuelle Farbtemperatur nur als Template-Ausgang dargestellt ist.

Das Template besitzt eine Rückmeldestruktur stFeedback.

Ist der programmierte Lichtaktor ein Einzelaktor oder der Referenzaktor einer Gruppe, so ist dieses Rückmeldetelegramm an die ansteuernde Raum- (Zonen-) Anwenderfunktion zu verknüpfen, um auf diesem Wege Informationen über den Zustand des Aktors zu erlangen.

FB_BA_LightDALI_TC 2:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_LightDALI_TC 3:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_LightDALI_TC EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
  bEn                        : BOOL;
  stLightingCmd              : ST_BA_Lighting;
  bInitialize                : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  bInitializing              : BOOL;
  bErr                       : BOOL;
  fActualLightValue          : REAL;
  fActualLightTemperature    : REAL;
  eActualLightPrio           : BYTE;
  stFeedback                 : ST_BA_LightActuatorFeedback;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  eAdrType                   : Tc3_DALI.E_DALIAddressType := Tc3_DALI.E_DALIAddressType.Short;
  nAdr                       : BYTE;
  nAdrRefDev                 : BYTE;
  ipDALICommunication        : Tc3_DALI.I_DALICommunication;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
  LightActr                  : FB_BA_LightActrDALI_Base;
  ActualLightValue           : FB_BA_AV_Op;
END_VAR

FB_BA_LightDALI_TC 4: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bEn

BOOL

Freigabe des Bausteins: Ein TRUE-Signal aktiviert die Funktion.

stLightingCmd

ST_BA_Lighting

Befehlstelegramm aus der übergeordneten Zone (Raum).

bInitialize

BOOL

Eine positive Flanke an diesem Eingang startet die DALI-Initialisierungsroutine, welche die eingestellten Parameter in die Vorschaltgeräte überträgt, (siehe FB_BA_LightActrDALI_Base).

FB_BA_LightDALI_TC 5: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

bInitializing

BOOL

Der Lichtaktor bzw. die Aktoren befinden sich in der DALI-Initialisierungsphase, d.h. die eingetragenen Parameter werden in die angesteuerten Vorschaltgeräte übertragen.

bErr

BOOL

Fehlerausgang. Ein Klartext wird in TwinCAT im Ausgabefenster in der Fehlerliste (Error List) ausgegeben.

fActualLightValue

REAL

Aktueller Lichtwert in Prozent.

fActualLightTemperature

REAL

Aktuelle Farbtemperatur in Kelvin.

eActualLightPrio

E_BA_LightingPrio

Aktuelle Priorität des Befehlstelegramms stLightingCmd.

stFeedback

ST_BA_LightActuatorFeedback

Rückmeldetelegramm zur Verknüpfung an die ansteuernde Raum- (Zonen-) Anwenderfunktion. Auf diesem Wege gelangen Informationen über den Zustand des Lichtaktors zurück in die Anwendungsfunktion.

FB_BA_LightDALI_TC 6: Eingänge CONSTANT PERSISTENT

Name

Typ

Beschreibung

eAdrType

Tc3_DALI.E_DALIAddressType

Anwahl der Steuerungsart: Einzel- Gruppen oder Broadcast-Steuerung, voreingestellt auf Einzelansteuerung.

nAdr

BYTE

DALI-Adresse des Aktors, bzw. der Gruppe.

nAdrRefDev

BYTE

DALI-Adresse eines Referenzgerätes, sollte Gruppen- oder Broadcast-Steuerung gewählt sein. Dieses Referenzgerät repräsentiert dann alle anderen angesteuerten Geräte.

ipDALICommunication

Tc3_DALI.I_DALICommunication

Interface-Pointer auf den DALI-Kommunikationsbaustein.

FB_BA_LightDALI_TC 7: Eingänge CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

LightActr

FB_BA_LightActrDALI_Base

Lichtsteuerbaustein ohne Ansteuerung der Farbtemperatur.

ActualLightValue

FB_BA_AV_Op

Baustein zur Darstellung des prozentualen Lichtwertes im BACnet.