FB_BA_FilterPT1

FB_BA_FilterPT1 1:

Filter erster Ordnung.

FB_BA_FilterPT1 2:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_FilterPT1 3:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_FilterPT1 EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
  fIn                : REAL;
  bSync              : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  fOut               : REAL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
  DampingConstant    : FB_BA_AV_Op;
END_VAR
VAR
  PT1                : FB_BA_FltrPT1;
END_VAR

FB_BA_FilterPT1 4: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

fIn

REAL

Eingangssignal.

bSync

BOOL

Eine steigende Flanke an diesem Eingang setzt den Ausgangswert fOut auf den Eingangswert fIn.

FB_BA_FilterPT1 5: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

fOut

REAL

Gedämpftes Ausgangssignal.

FB_BA_FilterPT1 6: Eingänge CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

DampingConstant

FB_BA_AV_Op

AV-Objekt zur Eingabe Filterzeitkonstante.

Variablen

Name

Typ

Beschreibung

PT1

FB_BA_FltrPT1

Meldungsklassen-Objekt.