FB_BA_FltrPT1

Der Funktionsbaustein FB_BA_FltrPT1 ist ein Filter erster Ordnung.
![]() | Beim ersten Aufruf des Bausteines (Systemstart) wird der Ausgang fOut einmalig automatisch gleich dem Eingang fIn gesetzt. |
Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_FltrPT1
VAR_INPUT
fIn : REAL;
nDampConst : UDINT;
bSetActl : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
fOut : REAL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fIn | REAL | Eingangssignal |
nDampConst | UDINT | Filterzeitkonstante [s]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 86400. |
bSetActl | BOOL | Eine steigende Flanke an diesem Eingang setzt den Ausgangswert fOut auf den Eingangswert fIn. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT3.1 4024.35 | Tc3_BA2_Common ab V2.1.20.0 |

Ausgänge