F_VN_FindTemplateWalsh_AngleRange
Match a template image with every location in the source image (using the Walsh transform) and evaluate the comparison results. Returns a sorted list of possible matches (best match first).
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Can return partial results when canceled by Watchdog.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_FindTemplateWalsh_AngleRange : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipTemplateImage : ITcVnImage;
ipMatches : Reference To ITcVnContainer;
fMatchThreshold : REAL;
nProjections : UDINT;
fStartAngle : LREAL;
fStopAngle : LREAL;
nAngles : UDINT;
hrPrev : HRESULT;
END_VARInputs
Name | Type | Description |
|---|---|---|
ipSrcImage | Source image (USINT or SINT, 1 or 3 channels) | |
ipTemplateImage | Template image (same type as ipSrcImage, smaller width and height) | |
ipMatches | Reference To ITcVnContainer | Returns the matching positions (ContainerType_Vector_TcVnVector4_REAL, where each element contains the center (x, y), the rotation angle in degrees, and the matching value of ipTemplateImage in ipSrcImage; container elements sorted by relevance (best match first)) |
fMatchThreshold | REAL | Threshold to separate relevant from irrelevant matches (0..1, 1.0 would be a perfect match.) |
nProjections | UDINT | Number of Walsh projections to be used. The higher nProjections the more details are considered for matching. As the most relevant information is captured by the first Walsh projections, a small number (e.g., 5, 10, 25, or 50) is sufficient for many use cases. Each projection requires additional computation time. Therefore, it is advantageous to choose a low number of Walsh projections as long as the matching requirements are fulfilled. The allowed maximum of nProjections is determined by the width and the height of the template image. |
fStartAngle | LREAL | First search angle |
fStopAngle | LREAL | Last search angle |
nAngles | UDINT | Number of different search angles to be used |
hrPrev | HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_FindTemplateWalsh_AngleRange verwendet die Walsh-Transformation, um alle Instanzen eines Referenzbildes (Template) im Suchbild zu lokalisieren. Sie beschränkt den Suchbereich für die Objektrotation auf einen frei definierbaren Winkelbereich mit variabler Schrittweite. Dadurch können Winkelgenauigkeit und Laufzeit gezielt optimiert werden. Falls der Winkelbereich des gesuchten Objekts nicht bekannt oder nicht einschränkbar ist, sollte F_VN_FindTemplateWalsh verwendet werden.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1- oder 3-kanaliges Bild vom Typ USINT oder SINT sein. Bei einem 3-kanaligen Bild wird das Matching gemeinsam in allen drei Kanälen durchgeführt, was auch zu mehr Rechenzeit führt.
Templatebild
Das Templatebild ipTemplateImage muss vom gleichen Typ wie ipSrcImage sein und kleinere Dimensionen (Höhe und Breite) aufweisen als das Eingangsbild.
Liste an gefundenen Match-Positionen
Alle im Eingangsbild gefundenen Matches werden nach ihrem Match-Value sortiert (bestes Match zuerst) und im Container ipMatches vom Typ ContainerType_Vector_TcVnVector4_REAL zurückgegeben. Jeder TcVnVector4_REAL enthält die Koordinaten des Zentrums, die Rotation in Grad und den Match-Value (fX, fY, fAngleDeg, fMatchValue).
Match-Schwellwert
Mit dem Schwellwert fMatchThreshold (0 bis 1.0) lassen sich irrelevante von relevanten Matches trennen, wobei 1.0 einem perfekten Match entspricht. Der Wert ist abhängig von der Beschaffenheit des Eingangsbildes sowie den gewählten Parametern und muss entsprechend angepasst werden.
Anzahl an Walsh Projektionen
Der Parameter nProjections legt fest, wie viele Walsh-Projektionen für das Matching verwendet werden. Niedrige Projektionszahlen erfassen vor allem grobe Bildstrukturen, höhere Projektionszahlen bilden zunehmend feinere Details ab, erhöhen jedoch die Rechenzeit. Daher sollte nProjections so niedrig wie möglich, aber so hoch wie nötig gewählt werden. In vielen Anwendungen sind 5–50 Projektionen ausreichend. Die zulässige Obergrenze von nProjections ist durch die Breite und Höhe des Template-Bildes begrenzt.
Winkelbereich
Der Suchbereich für die Objektrotation wird durch fStartAngle und fStopAngle als LREAL-Werte in Grad definiert. Beide Parameter geben die äußeren Grenzen des geprüften Winkelbereichs an. Wird der Suchbereich zu gering gewählt, besteht das Risiko, dass tatsächlich vorhandene Objekte außerhalb des Bereichs nicht erkannt werden. Es empfiehlt sich, einen ausreichenden Toleranzpuffer einzukalkulieren.
Anzahl der Winkelschritte
Der Parameter nAngles bestimmt die Anzahl der gleichmäßig verteilten Suchwinkel innerhalb des definierten Winkelbereichs. Im Gegensatz zu F_VN_FindTemplateWalsh kann hier eine beliebige Anzahl gewählt werden. Dies ermöglicht eine feinere Winkelauflösung in einem definierten Bereich.
Beispiel: Mit fStartAngle = -30°, fStopAngle = 30° und nAngles = 13 werden die Winkel −30°, −25°, −20°, …, +25°, +30° geprüft.
Verwandte Funktionen
- F_VN_FindTemplateWalsh(Exp): Sucht ein Template im Eingangsbild und gibt eine sortierte Liste gefundener Matches zurück.
- F_VN_FindTemplateWalsh(Exp)_AngleRange: Wie
F_VN_FindTemplateWalsh(Exp), jedoch mit frei definierbarem Winkelbereich und beliebiger Anzahl an Winkelschritten für gezielte Laufzeit- und Genauigkeitsoptimierung. - F_VN_MatchTemplateWalsh(Exp): Vergleicht ein Template mit jedem Ort im Eingangsbild und gibt das rohe Ergebnisbild zur applikationsspezifischen Nachverarbeitung zurück.
Required License
TC3 Vision Matching
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4026 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |