FB_VN_ReadImage
This FB reads an image from a file on the target pc.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_VN_ReadImage
VAR_INPUT
sFilePath : STRING;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
bRead : BOOL;
nTimeout : TIME;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Default |
Description |
|---|---|---|---|
|
sFilePath |
STRING |
|
Full path of the file or relative path to the default image directory on the target pc |
|
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
|
Returns an image with the loaded content |
|
bRead |
BOOL |
|
Reading the file is triggered by a rising edge at this input. |
|
nTimeout |
TIME |
VISION_ADS_TIMEOUT |
Indicates the time before the function is cancelled. |
Outputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
bBusy |
BOOL |
This output remains TRUE until the function block has executed a command, but at the longest for the duration supplied to the 'nTimeout' input. While bBusy = TRUE, no new command will be accepted at the inputs. |
|
bError |
BOOL |
This output is switched to TRUE as soon as an error occurs during the execution of a command. The command-specific error code is contained in ‘nErrorId’. If the function block has a timeout error, 'bError' is TRUE and 'nErrorId' is 1861 (hexadecimal 0x745). Is reset to FALSE by the execution of a command at the inputs. |
|
nErrorId |
UDINT |
Contains the ADS error code or the command-specific error code of the last executed command. Is reset to 0 by the execution of a command at the inputs. |
Weiterführende Informationen
Der Funktionsblock FB_VN_ReadImage lädt ein Bild aus einer Datei asynchron in die SPS.
![]() | Laden von geänderten Bildern Beim Einladen der Bilder cached der Vision-Service die Daten intern. Ein Einladen von geänderten Bildern ist somit im Standard nicht möglich. Passen Sie dazu die die Cache Einstellungen an oder sehen Sie das Beispiel Serielles Laden von Bildern in die SPS für eine Alternative. |
Parameter
Einige Parameter sind zentral in der Sektion File Access Parameter beschrieben.
Zielbild (Rückgabewert)
Das geladene Bild ist nach erfolgreichem Lesevorgang über den Interface Pointer ipDestImage zu erreichen.
Anwendung
Das Laden eines Bilds vom Pfad C:\TcVision\Image.bmp sieht z. B. so aus:
fbReadImage(
sFilePath := 'C:\TcVision\Image.bmp',
ipDestImage := ipImageIn,
bRead := TRUE,
nTimeout := T#500MS);
IF NOT fbReadImage.bBusy AND NOT fbReadImage.bError THEN
// image is accessible in ipImageIn
END_IFVerwandter Funktionsblock: FB_VN_WriteImage zum Speichern von Bildern.
Beispiele
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |