FB_VN_WriteImage
This FB writes an image to the hard drive.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_VN_WriteImage
VAR_INPUT
ipImage : Reference To ITcVnImage;
sFilePath : STRING;
bWrite : BOOL;
nTimeout : TIME;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Default |
Description |
|---|---|---|---|
|
ipImage |
Reference To ITcVnImage |
|
The image to write |
|
sFilePath |
STRING |
|
Full path of the file or relative path to the default directory on the target pc (e.g. only a file name). If the string is empty, a file name will be generated (containing the current time). |
|
bWrite |
BOOL |
|
Writing the image is triggered by a rising edge at this input. |
|
nTimeout |
TIME |
VISION_ADS_TIMEOUT |
Indicates the time before the function is cancelled. |
Outputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
bBusy |
BOOL |
This output remains TRUE until the function block has executed a command, but at the longest for the duration supplied to the 'nTimeout' input. While bBusy = TRUE, no new command will be accepted at the inputs. |
|
bError |
BOOL |
This output is switched to TRUE as soon as an error occurs during the execution of a command. The command-specific error code is contained in ‘nErrorId’. If the function block has a timeout error, 'bError' is TRUE and 'nErrorId' is 1861 (hexadecimal 0x745). Is reset to FALSE by the execution of a command at the inputs. |
|
nErrorId |
UDINT |
Contains the ADS error code or the command-specific error code of the last executed command. Is reset to 0 by the execution of a command at the inputs. |
Weiterführende Informationen
Der Funktionsblock FB_VN_WriteImage speichert ein Bild aus der SPS asynchron in einer Datei.
Parameter
Einige Parameter sind zentral in der Sektion File Access Parameter beschrieben.
Eingangsbild
Das Format des Eingangsbilds ipImage muss mit dem im Dateipfad sFilePath festgelegten Dateiformat zusammenpassen.
![]() | Speichern bei steigender Flanke von bWrite Das Bild wird bei einer steigenden Flanke des Schreib-Befehls intern kopiert. Somit haben Änderungen an dem Bild im folgenden Zyklus keine Auswirkungen. Es wird immer das Bild gespeichert, welches zum Zeitpunkt der steigenden Flanke von bWrite übergeben ist. |
Dateipfad und Format
Der Dateipfad sFilePath legt fest, wo das Eingangsbild ipImage gespeichert wird und welches Bildformat dazu verwendet werden soll. Das Bildformat wird automatisch anhand der Dateiendung erkannt. Wenn kein Dateiname angegeben wird, wird dieser automatisch generiert und enthält die aktuelle Zeit. Wenn keine Dateiendung (z. B. .jpg) angegeben wird, wird automatisch die Endung .bmp und damit das BMP-Format verwendet.
Zum Speichern werden folgende Bildformate unterstützt.
- BMP (
.bmp) - PNG (
.png) - JPEG (
.jpegoder.jpg) - TIF (
.tif) - TwinCAT Serialisierung (
.tcimg)
Hinweis | |
Fehlermöglichkeit Achten Sie darauf, dass das gewählte Bildformat mit dem Format des tatsächlichen Eingangsbildes übereinstimmt. Anderenfalls können Fehler auftreten oder die gespeicherten Bilder fehlerhaft sein. |
Hinweis | |
16 Bit Bilder Um 16-Bit-Bilder verlustfrei zu speichern, kommen nur das TIF-Format und die TwinCAT Serialisierung in Frage. |
Anwendung
Das Speichern eines Bildes in die Datei C:\TcVision\Image.bmp sieht z. B. so aus:
fbWriteImage(
ipImage := ipImageRes,
sFilePath := 'C:\TcVision\Image.bmp',
bWrite := TRUE,
nTimeout := T#500MS);
IF NOT fbWriteImage.bBusy AND NOT fbWriteImage.bError THEN
// ipImageRes was successfully written to given file path.
END_IFVerwandter Funktionsblock: FB_VN_ReadImage zum Laden von Bildern.
Beispiele
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |