F_VN_StartAbsWatchdog
Starts a cooperative watchdog given an absolute stop time.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_StartAbsWatchdog : HRESULT
VAR_INPUT
tStop : DINT;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
tStop |
DINT |
Stop time in us |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Watchdogs.
![]() | tStop-Zeit überschritten Beachten Sie, dass die tStop-Zeit bei Auslösung des Watchdogs geringfügig (einige µs) überschritten wird. |
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value