F_VN_ScharrFilterExp
Calculates the first order derivative in x or y direction using a Scharr filter. (expert function)
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_ScharrFilterExp : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
eDestDepth : ETcVnElementType;
eFilterDirection : ETcVnFilterDirection;
fScale : LREAL;
fDelta : LREAL;
eBorderType : ETcVnBorderInterpolationMethod;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcImage |
Source image | |
|
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.) |
|
eDestDepth |
Destination image depth | |
|
eFilterDirection |
Filter direction | |
|
fScale |
LREAL |
Scale factor for the computed derivative values |
|
fDelta |
LREAL |
Delta value that is added to the results prior to storing them in dest |
|
eBorderType |
Image border handling | |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_ScharrFilterExp ist die Expert-Variante von F_VN_ScharrFilter. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Originalbild
Das Originalbild ipSrcImage kann jedes verfügbare Format haben.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage liefert das Filter-Ergebnis zurück und besitzt das gleiche Format wie das Originalbild ipSrcImage.
Ergebnistiefe
Die Ergebnistiefe eDestDepth definiert, welchen Element-Typ das Ergebnisbild ipDestImage hat. Ein größerer Element-Typ kann mehr Informationen darstellen.
Filter-Richtung
Die Filter-Richtung eFilterDirection definiert, ob der Scharr-Filter in X-Richtung (TCVN_FD_X) oder in Y-Richtung (TCVN_FD_Y) auf das Bild angewandt wird.
Skalierung
Das Ergebnis der Scharr-Operation wird mit dem Skalierungsfaktor fScale multipliziert.
Delta
Das konstante Delta fDelta wird auf das Ergebnis der Scharr-Operation nach Skalierung mit fScale dazuaddiert.
Rand-Extrapolation
Die Art der Rand-Extrapolation eBorderType definiert, wie nichtexistente Pixel über die Bildgrenze hinaus extrapoliert werden, um die Filterwerte an den Bildgrenzen auszurechnen. Für weitere Details siehe ETcVnBorderInterpolationMethod.
Anwendung
hr := F_VN_ScharrFilterExp(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
eDestDepth := TCVN_ET_USINT,
eFilterDirection:= TCVN_FD_X,
fScale := 1,
fDelta := 0,
eBorderType := TCVN_BIM_DEFAULT,
hrPrev := hr,
);Beispiele
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value