F_VN_RemoveLocalMaxima
Remove local maxima up to a given height from a gray-scale single-channel image.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_RemoveLocalMaxima : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
fHeight : LREAL;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcImage |
Source image (USINT, UINT, INT, REAL, or LREAL, 1 channel) | |
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.) |
fHeight |
LREAL |
Maximum height of the maxima to be removed (must be greater than 0) |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_RemoveLocalMaxima
entfernt lokale Maxima aus dem Eingangsbild.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage
darf nur einen Kanal haben und muss einen der folgenden Element-Typen haben: USINT
, UINT
, INT
, REAL
oder LREAL
.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage
gibt das Bild zurück, in dem lokale Maxima entfernt wurden.
Maximal-Höhe
Die Maximal-Höhe fHeight
definiert, bis zu welcher Höhe Maxima im Eingangsbild entfernt werden. Die Höhe beschreibt dabei die Intensitätsdifferenz zwischen dem Maximum und dem Wert, auf den die betroffenen Pixel gesetzt werden. fHeight
muss größer als 0
sein.
Anwendung
Das Entfernen von lokalen Maxima bis zu einer Höhe von 10
sieht z. B. so aus:
hr := F_VN_RemoveLocalMaxima(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
fHeight := 10,
hrPrev := hr
);
Beispiele
- Lokale Extrema entfernen
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.54 or later | PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |