F_VN_ReferenceColorSimilarityExp_ITcVnMlModel

F_VN_ReferenceColorSimilarityExp_ITcVnMlModel 1:

Computes the similarity to a reference color model for each pixel in the source image. (expert function)
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Can return partial results when canceled by Watchdog.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_ReferenceColorSimilarityExp_ITcVnMlModel : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSrcImage       : ITcVnImage;
    ipDestImage      : Reference To ITcVnImage;
    ipColorModel     : ITcVnMlModel;
    fVariance        : REAL;
    fLuminanceWeight : REAL;
    hrPrev           : HRESULT;
END_VAR

F_VN_ReferenceColorSimilarityExp_ITcVnMlModel 2: Inputs

Name

Type

Description

ipSrcImage

ITcVnImage

RGB source image (USINT, 3 channels)

ipDestImage

Reference To ITcVnImage

Returns the similarity to ipColorModel for each pixel in ipSrcImage (USINT, 1 channel. An appropriate destination image will be created if required.)

ipColorModel

ITcVnMlModel

Color model

fVariance

REAL

Allowed color variance (0.1 - 0.3 might be a good start to try)

fLuminanceWeight

REAL

Weight the impact of the luminance ([0..1], e.g. set to 0 to be more resistant to unequal illumination, but might be required to differentiate between some colors. Ignored if ipColorModel is of type RGB.)

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_ReferenceColorSimilarityExp_ITcVnMlModel 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Es gibt drei Möglichkeiten die Referenzfarbe an die entsprechende Funktion zu übergeben:

Zum Trainieren eines Farbmodells muss eine entsprechende F_VN_TrainImageColor Funktion verwendet werden. Die beiden Farbmodelle unterscheiden sich nur im Datentyp, funktionell gibt es keine Unterschiede. Der ITcVnMlModel ist der allgemeine Datentyp für ML-Modelle für den es auch Funktionsbausteine zum Laden und Speichern gibt. Daher sollte dieser Datentyp und die entsprechenden Funktionen verwendet werden, wenn das Trainierte Farbmodell auf der Festplatte gespeichert werden soll.

Beispiele

Required License

TC3 Vision Base

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1.4024.59 or later

PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision